×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 78649415, Beitragsdatum: 08.08.2013
(0)
Bewerten

SIPLUS extreme - Lieferfreigabe für SIPLUS ST7 TIM 4R D (6AG1800-4AD50-4AA0)

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

 Aus der Produktreihe SIPLUS extreme steht ab 01.08.2013 für SIPLUS ST7 TIM 4R D
folgendes neue Produkt zur Verfügung.

SIPLUS extreme ist die Produktfamilie mit veredelten Komponenten auf Basis
von Siemens Industry Standardprodukten.

 

Bestelldaten

Beschreibung

SIPLUS Bestellnummer

Based on Bestellnummer

Einsatzbereich

Status

ST7 TIM 4R D

6AG1800-4AD50-4AA0

6NH7800-4AD50

mit conformal coating

Lieferfreigabe

 

Einsatzbereich

 

Umweltbedingungen

Level_2

relative Luftfeuchte

100 % rF - Betauung zulässig - keine Inbetriebnahme im betauten Zustand

biologisch aktive Stoffe

Konformität mit EN 60721-3-3, Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna) 2)

chemisch aktive Stoffe

Konformität mit EN 60721-3-3, Klasse 3C4 inkl. Salznebel 1) 2)

mechanisch aktive Stoffe

Konformität mit EN 60721-3-3, Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub 2)

1)     Dauerbelastung: gemäß  EN 60721-3-3, Klasse 3C4
Grenzwert (max. 30 min/d): gemäß EN 60721-3-3, Klasse 3C4

2)     Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb in Schadgasatmosphäre auf der nicht genutzten Schnittstelle verbleiben!

 Informationen zu SIPLUS Produkten finden Sie unter: www.siemens.de/siplus-extreme

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren SIMATIC-Partner in Ihrer Siemens-Niederlassung.

Siemens-Partner im Internet

 

 

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.