×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Download Beitrags-ID: 78669947, Beitragsdatum: 12.12.2019
(1)
Bewerten

Firmware-Update für S7-1500 AI 8xU/I/RTD/TC ST

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Firmware-Update für S7-1500 AI 8xU/I/RTD/TC ST - Letzte Änderung: neue Firmware-Version V2.2.0 (FS04)

Beschreibung:

Wenn ein Firmware-Update durchgeführt wird, ist immer auf die neueste Version upzudaten, die für die jeweilige Artikelnummer und den jeweiligen Ausgabestand (FS) zur Verfügung steht.
Die vorherigen Stände der Firmware sind nur als Backup gedacht, um Ihnen gegenenfalls ein Zurückrüsten auf die ursprüngliche Version zu ermöglichen.
Die Durchführung des Updates der Firmware wird ausführlich im Beitrag 78648446 beschrieben.


Bitte beachten Sie die für die Baugruppe geltenden Lizenzbedingungen im Beitrag SIMATIC S7-1500/ET 200MP Lizenzbedingungen für IO-Module

Übersicht der Artikelnummer und aktuellen Ausgabestände der S7-1500 AI 8xU/I/RTD/TC ST:

Artikelnummer

Software-
Stand

Hochrüstung durch ...

6ES7531-7KF00-0AB0  
FS04V2.2.0

Nur Backup:
Beschreibung siehe unten Update V2.2.0


Für STEP 7 ab Version 5.5
 Registrierung notwendig  Classic_6ES7531-7KF00-0AB0_V220.ZIP (103,8 KB)
SHA-256 Prüfsumme (Informationen zu SHA-256)
 Registrierung notwendig  Classic_6ES7531-7KF00-0AB0_V220.txt (1 KB) 


Für STEP 7 TIA Portal
 Registrierung notwendig  TIA_6ES7531-7KF00-0AB0_V220.ZIP (103,7 KB)
SHA-256 Prüfsumme (Informationen zu SHA-256)
 Registrierung notwendig  TIA_6ES7531-7KF00-0AB0_V220.txt (1 KB)

   
FS03V2.1.2

Nur Backup:
Beschreibung siehe unten Update V2.1.2


Für STEP 7 ab Version 5.5
 Registrierung notwendig  Classic_6ES7531-7KF00-0AB0_V212.ZIP (101,4 KB)
SHA-256 Prüfsumme (Informationen zu SHA-256)
 Registrierung notwendig  Classic_6ES7531-7KF00-0AB0_V212.txt (1 KB) 


Für STEP 7 TIA Portal
 Registrierung notwendig  TIA_6ES7531-7KF00-0AB0_V212.ZIP (101,3 KB)
SHA-256 Prüfsumme (Informationen zu SHA-256)
 Registrierung notwendig  TIA_6ES7531-7KF00-0AB0_V212.txt (1 KB)

FS03V2.1.1

Nur Backup:
Beschreibung siehe unten Update V2.1.1


Für STEP 7 ab Version 5.5
 Registrierung notwendig  Classic_6ES7531-7KF00-0AB0_V211.ZIP (100,2 KB)
SHA-256 Prüfsumme (Informationen zu SHA-256)
 Registrierung notwendig  Classic_6ES7531-7KF00-0AB0_V211.txt (1 KB) 

Für STEP 7 TIAPortal
 Registrierung notwendig  TIA_6ES7531-7KF00-0AB0_V211.ZIP (100,2 KB)
SHA-256 Prüfsumme (Informationen zu SHA-256)
 Registrierung notwendig  TIA_6ES7531-7KF00-0AB0_V211.txt (1 KB)

FS03V2.1.0

Nur Backup:
Beschreibung siehe unten Firmware V2.1.0


Für STEP 7 ab Version 5.5
 Registrierung notwendig  Classic_6ES7531-7KF00-0AB0_V210.ZIP (100,2 KB)
SHA-256 Prüfsumme (Informationen zu SHA-256)
 Registrierung notwendig  Classic_6ES7531-7KF00-0AB0_V210.txt (1 KB) 

Für STEP 7 TIA Portal
 Registrierung notwendig  TIA_6ES7531-7KF00-0AB0_V210.ZIP (100,2 KB)
SHA-256 Prüfsumme (Informationen zu SHA-256)
 Registrierung notwendig  TIA_6ES7531-7KF00-0AB0_V210.txt (1 KB)

   
 FS01 und FS02V2.0.2

Nur Backup:
Beschreibung siehe unten Update V2.0.2

 

Für STEP 7 ab Version 5.5
 Registrierung notwendig  Classic_6ES7531-7KF00-0AB0_V202.ZIP (111,1 KB)
SHA-256 Prüfsumme (Informationen zu SHA-256)
 Registrierung notwendig  Classic_6ES7531-7KF00-0AB0_V202.txt (1 KB) 


Für STEP 7 TIA Portal
 Registrierung notwendig  TIA_6ES7531-7KF00-0AB0_V202.ZIP (111,0 KB)
SHA-256 Prüfsumme (Informationen zu SHA-256)
 Registrierung notwendig  TIA_6ES7531-7KF00-0AB0_V202.txt (1 KB)

 FS01 und FS02V2.0.1

Nur Backup:
Beschreibung siehe unten Update V2.0.1

 

Für STEP 7 ab Version 5.5

 Registrierung notwendig  Classic_6ES7531-7KF00-0AB0_V201.EXE (224,0 KB)

Für STEP 7 TIA Portal

 Registrierung notwendig  TIA_6ES7531-7KF00-0AB0_V201.EXE (224,0 KB)

 FS01 und FS02

V2.0.0

Nur Backup:
Beschreibung siehe unten Update V2.0.0

 

Für STEP 7 ab Version 5.5

Classic_5317KF00_V200.EXE ( 224 KB )

Für STEP 7 TIA Portal

TIA_5317KF00_V200.EXE ( 330 KB )

 FS01 und FS02

V1.0.0

Nur Backup:

 

Für STEP 7 ab Version 5.5

Classic_5317KF00_V100.EXE ( 223 KB )

Für STEP 7 TIA Portal

TIA_5317KF00_V100.EXE ( 329 KB )


Firmware-Versionen für FS04


Update V2.2.0

Überarbeitung der Hardware und Firmware im Rahmen der Produktpflege


Firmware-Versionen für FS03


Update V2.1.2

Die Firmware Version V2.1.2 enthält folgende Änderung:

  • Optimierung Verhalten bei Netzspannungseinbrüchen

Hinweis:
Ein Update auf die Version V2.1.2 erfordert mindestens FS03 und Firmware V2.1.0.
Ein Downgrade ist nur auf Versionen ab V2.1.0 möglich.


Update V2.1.1

Die Firmware Version V2.1.1 enthält folgende Änderung:

  • Berücksichtigung Leitungskompensation bei 3-Leitermessung Messart R/RTD (Betrifft nur FS03) 

Hinweis:
Ein Update auf die Version V2.1.1 erfordert mindestens FS03 und Firmware V2.1.0.
Ein Downgrade ist nur auf die Version V2.1.0 möglich.


Firmware V2.1.0

Fertigungsbedingte Anpassungen in der Firmware an den Ausgabestand FS03.

Hinweis:
Die Firmware Version V2.1.0 erfordert mindestens FS03.


Firmware-Versionen für FS01 und FS02 


Update V2.0.2

Die Firmware Version V2.0.2 enthält folgende Änderung:

  • Optimierung Verhalten bei Netzspannungseinbrüchen


Update V2.0.1

Optimierungen in der Firmware für folgende Funktionen:

  • Kalibrierung im RUN
  • Diagnose
  • Submodulmodellierung

 

Update V2.0.0

Gegenüber der Vorgängerversion enthält die V2.0.0 folgende neue Funktionen:

  • Modulinternes Shared Input/Output (MSI/MSO) für Shared Device
  • Konfigurierbare Submodule z. B. für Shared Device
  • Projektierbar hinter dem Interfacemodul IM 155-5 DP ST

 

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.