SINAMICS S120书本型进线模块预充电回路和接线方式介绍
-
文档
-
涉及产品
1 预充电回路概述
SINAMICS S120系列为电压源型变频器,直流回路采用电容做储能滤波元件。当使用二极管整流时,主回路上电的瞬间,直流母线之间相当于短路,为避免瞬间冲击电流对功率器件造成损坏,需要通过预充电回路对电容充电,逐步建立直流母线电压。
SINAMICS S120的整流模块称为进线模块Line Module。S120的进线模块包括基本型进线模块BLM(Basic Line Module)、非调节型进线模块SLM(Smart Line Module)以及调节型进线模块ALM(Active Line Module),它们所采用的功率器件不尽相同,因此预充电回路以及主回路的接线方式也有所不同,下面逐一进行介绍。
2 书本型BLM的预充电回路及接线方式
BLM为6脉动、不可控整流单元不可控整流模块,根据功率不同,所采用的整流器件也有所不同。
2.1 20kW及40kW书本型BLM
这两档功率的BLM模块采用二极管整流,内部集成了预充电回路,如图1所示,通过预充电电阻对直流母线电容充电。
图1 20kW及40kW书本型BLM的预充电回路
由于在预充电的过程中,预充电电阻以热能的方式消耗能量,因此不能频繁地合分闸(应间隔3分钟以上),以避免预充电电阻过热损坏。图2所示为BLM的典型接线方式,其上电流程为:
(1)主开关合闸的同时,通过其辅助触点闭合使能BLM;
(2)通过开关量或者通讯报文控制P840参数启动BLM;
(3)经过P862中设置的延时时间后,BICO参数r863.1置位,可将此参数连接至 CU上的一个DO点,用来控制主回路接触器合分闸;
(4)主接触器的辅助触点可接至CU的DI点,作为合闸的反馈信号;
(5)合闸后,电流流过预充电电阻,预充电过程持续约1秒钟,完成后,内部逻辑控制旁路接触器吸合,电流从主回路流入。
注意:如果不通过P840来启动BLM,而只是通过外部逻辑接通主回路,直流回路电压也能建立,但是此时旁路接触器并没有闭合,当电机模块启动、负载增大时,预充电电阻上的电压降也随之增大,导致直流母线欠电压故障,预充电电阻也可能过热损坏。
图2 BLM的典型接线方式
2.2 100kW书本型BLM
该模块采用晶闸管整流,如图3所示,通过改变晶闸管导通角(相角控制)对直流母线电容充电,因此不需要预充电电阻和旁路接触器。主回路上电后,变频器控制晶闸管导通角逐渐增大,直至完全导通,预充电过程完成进入正常运行阶段。
图3 100kW书本型BLM的主回路简图
100kW书本型BLM的典型接线图和20kW/40kW的BLM一样,上电流程也一样,如2.1节所述。不同的是,我们必须通过P840参数启动,才能触发晶闸管整流,否则直流母线没有电压。
3 书本型SLM的预充电回路
SLM为不可控的整流回馈单元,它的功率器件包括IGBT及反并联的二极管,预充电回路与20kW/40kW书本型的BLM一样也集成在模块内部,如图4所示,同样不能频繁地合分闸(应间隔3分钟以上),以避免预充电电阻过热损坏。
图4 书本型SLM的预充电回路
3.1 5kW及10kW书本型SLM
这两档功率的SLM模块没有Drive-CLIQ接口,可以通过它上面的X21、X22端子进行控制和状态指示。图5为5kW及10kW书本型SLM的典型接线图,其上电流程为:
(1)主开关合闸的同时,通过其辅助触点闭合使能SLM;
(2)这两款模块没有自己的参数,也不需要通过控制P840参数启动SLM,预充电完成后旁路接触器自动合闸;
(3)可以利用CU上的DO点来控制主回路接触器合分闸;
(4)主接触器的辅助触点可接至CU的DI点,作为合闸的反馈信号;
(5)合闸后,电流流过预充电电阻,预充电过程持续约1秒钟,完成后,内部逻辑控制旁路接触器吸合,电流从主回路流入。
(6)X21的“准备好”信号和“报警”信号可连接至CU的DI点,作为电机模块运行的必要条件,同时也可以将CU的DO点连接至X22端子来禁止SLM的回馈功能或复位故障。
图5 5kW及10kW书本型SLM的典型接线方式
3.2 16kW及以上的书本型SLM
这些SLM模块的典型接线图与20kW/40kW书本型的BLM一样,上电流程也一样,如2.1所述,这里不再赘述。
注意:如果不通过P840来启动SLM(16kW及以上),而只是通过外部逻辑接通主回路,直流回路电压也能建立,但是此时旁路接触器并没有闭合,当电机模块启动、负载增大时,预充电电阻上的电压降也随之增大,导致直流母线欠电压故障,预充电电阻也可能过热损毁坏。
4 书本型ALM的预充电回路
ALM为可控的整流回馈单元,它的功率器件包括IGBT及反并联的二极管,预充电回路与20kW/40kW书本型的BLM一样也集成在模块内部,如图6所示,同样不能频繁地合分闸(应间隔3分钟以上),以避免预充电电阻过热损坏。
图6 书本型ALM的预充电回路
图7为书本型ALM以及与之匹配的接口模块AIM的典型接线图,其上电流程与20kW/40kW书本型的BLM一样,如2.1节所述,这里不再赘述,下面介绍ALM与AIM之间的接线:
(1)AIM的温度信号需要接到ALM的X21端子,否则会报F06260——滤波器过温;
(2)AIM中散热风扇的供电;
(3)可以通过外部逻辑禁用散热风扇。
图7 ALM与AIM的接线图
注意:如果不通过P840来启动ALM,而只是通过外部逻辑接通主回路,直流回路电压也能建立,但是此时旁路接触器并没有闭合,当电机模块启动、负载增大时,预充电电阻上的电压降也随之增大,导致直流母线欠电压故障,预充电电阻也可能过热损坏。
关键词
SINAMICS S120,进线模块,预充电,接线
文档属于以下产品树图文件夹(n):
- 驱动技术 变频器 低压变频器
- 驱动技术 变频器 低压变频器 常规SINAMICS G 变频器 SINAMICS V20 基础变频器
- 驱动技术 变频器 低压变频器 高性能 SINAMICS S 变频器 SINAMICS V60基本伺服驱动系统
- 驱动技术 变频器 低压变频器 高性能 SINAMICS S 变频器 SINAMICS V90基本伺服驱动系统
- 驱动技术 变频器 低压变频器 行业专用变频器
- 驱动技术 变频器 低压变频器 常规SINAMICS G 变频器 SINAMICS G110 内置单元
- 驱动技术 变频器 低压变频器 Dezentrale Frequenzumrichter SINAMICS G110D 分布式变频器
- 驱动技术 变频器 低压变频器 行业专用变频器 适用于泵、风机和压缩机的 SINAMICS G120P 变频器 内置及墙面安装式SINAMICS G120P
- 驱动技术 变频器 低压变频器 常规SINAMICS G 变频器 SINAMICS G120C 内置单元
- 驱动技术 变频器 低压变频器 常规SINAMICS G 变频器 SINAMICS G120 内置单元 Control Units
- 驱动技术 变频器 低压变频器 常规SINAMICS G 变频器 SINAMICS G120 内置单元 Power Modules
- 驱动技术 变频器 低压变频器 常规SINAMICS G 变频器 SINAMICS G120 内置单元 Options
- 驱动技术 变频器 低压变频器 高性能 SINAMICS S 变频器 SINAMICS S110 简易伺服
- 驱动技术 变频器 低压变频器 高性能变频器 SINAMICS S120 内置单元
- 驱动技术 变频器 低压变频器 MICROMASTER 变频器 MICROMASTER 4 附件
- 驱动技术 变频器 低压变频器 Dezentrale Frequenzumrichter ET 200S FC 变频器
- 驱动技术 变频器 低压变频器 Dezentrale Frequenzumrichter SIMATIC ET200pro 用于分布式外围设备的变频器
- 驱动技术 电机 低压电机
- 驱动技术 电机 适用于运动控制的电机
- 驱动技术 电机 电机主轴
- 驱动技术 齿轮电机
- 驱动技术 选型和工程组态工具 SIZER for Siemens Drives 组态软工具
- 驱动技术 其它部件 SD Manual Collection
- 驱动技术 归档 交流变频器 Low-voltage converters 通用性能 SINAMICS G 变频器 SINAMICS G110 Built-in units
- 驱动技术 归档 交流变频器 Low-voltage converters 通用性能 SINAMICS G 变频器 SINAMICS G120 Built-in units
- 驱动技术 归档 交流变频器 Low-voltage converters 通用性能 SINAMICS G 变频器 SINAMICS G120 Built-in units Power Modules
- 驱动技术 归档 交流变频器 Low-voltage converters 通用性能 SINAMICS G 变频器 SINAMICS G120 Built-in units Options
- 自动化技术 自动化技术 SINUMERIK CNC 自动化系统 CNC 控制 SINUMERIK 802 SINUMERIK 802S / 802C / 802D
- 楼宇科技 暖通空调产品 标准控制器 就地暖通空调控制器 适用于 RLU..的现场设备 步骤开关、信号转换器、变压器和显示器
- 楼宇科技 暖通空调产品 可变速驱动器 Variable Speed Drives for HVAC Applications G120P..
- 安全系统-安全集成型 针对制造自动化的安全技术 驱动装置 SINAMICS G120 内置单元
- 楼宇科技 暖通空调产品 可变速驱动器 Variable Speed Drives for HVAC Applications 附件和备件 for G120P.. 可用操作面板 for G120P..
- 楼宇科技 暖通空调产品 可变速驱动器 Variable Speed Drives for HVAC Applications 附件和备件 for G120P.. Accessories and spare parts for IP55
- 楼宇科技 暖通空调产品 可变速驱动器 Variable Speed Drives for HVAC Applications 附件和备件 for G120P.. 附件和备件 for IP20
- 驱动技术 变频器 低压变频器 高性能 SINAMICS S 变频器 SINAMICS S210 伺服驱动系统
- 驱动技术 电机 适用于运动控制的电机 SIMOTICS S 伺服电机 1FK2 伺服电机
- 驱动技术 变频器 Digital components
- 驱动技术 变频器 低压变频器 行业专用变频器 用于空调、供水和排水系统的基础设施变频器 SINAMICS G120X
- 驱动技术 变频器 低压变频器 行业专用变频器 SINAMICS G120XA 标准型风机泵基建行业专用变频器
- 存在技术问题/疑问:请询问技术支持人员
- 想要在我们的论坛上开展讨论,并与其它用户交流经验
- 想要为一个或多个产品创建 CAx 数据
- 想要向我们发送有关此 文档 的反馈