×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 7960975, Beitragsdatum: 11.07.2001
(0)
Bewerten

Stromversorgungen fuer S7-400 CPUs jetzt lieferbar

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)


Ab sofort stehen für die SIMATIC S7-400 neue Stromversorgungsbaugruppen (PS 405 4A und PS 407 4A) zur Lieferung bereit. Die Stromversorgung PS 405 4A ist geeignet für den Einsatz bei großen Eingangsspannungsbereich an Gleichspannungsnetzen. Die Stromversorgung PS 407 4A ist eine 4A AC/DC-Weitbereichsstromversorgung. Gleichzeitig wird die Lieferung der bisherigen Stromversorgungen (6ES7405-0DA00-00AA0 und 6ES7407-0DA00-00AA0) eingestellt.

Übersicht der neuen und bisherigen Stromversorgungen:

Bestellnummer Stromversorgung Status
6ES7 405-0DA01-0AA0  PS 405 4A, DC 24/48/60 V  neu
6ES7 407-0DA01-0AA0 PS 407 4A, DC 110/230 V, AC120/264 V  neu
6ES7 405-0DA00-0AA0 PS 405 4A, DC 24    bisher
6ES7 407-0DA01-0AA0  PS 407 4A, AC 120/230 V  bisher

 

Die neuen Stromversorgungen (PS 405 4A und PS 407 4A) für die SIMATIC S7-400 haben die folgenden neuen Produkteigenschaften:

  • Netzausfallüberbrückung von >= 20 msec (NAMUR Empfehlung).

  • Sinusförmige Stromaufnahme nach EN 61000-3-2

  • Bezüglich der FM-Zulassung erfüllen die beiden Stromversorgungen nun die Anforderungen der Temperaturklasse T4 bei 60°C Umgebungstemperatur. 

 Zusätzlich für PS 405 4A, 6ES7 405-0DA01-0AA0:

  • Ein Eingangsspannungsbereich von 19,2 bis 72 VDC, entspricht den Nennspannungen DC24V/48V/60V.

Zusätzlich für PS 407 4A, 6ES7 407-0DA01-0AA0: 

  • Weitbereichseingang für den Anschluss an ein Wechselspannungsnetz AC 85-264 V

  • Weitbereichseingang auch für den Anschluss an ein Gleichspannungsnetz DC 88- 300 V

Bestellnummer Versorgungsspannung   Ausgangsstrom
6ES7 405-0DA01-0AA0 DC 24/48/60 V 4 A
6ES7 407-0DA01-0AA0 DC 110/230 V
 AC120/264 V
 4 A 

Die Dokumentation der neuen Stromversorgungen ist im Handbuch "Automatisierungssystem S7-400, M7-400 Referenzhandbuch" ab dem Ausgabestand 06/2001 enthalten und steht ab sofort zur Verfügung.  

 

Bestellnummern: Sprache
6ES7 498-8AA03-8AN0  Deutsch
6ES7 498-8AA03-8BN0  Englisch
6ES7 498-8AA03-8CN0    Französisch
6ES7 498-8AA03-8DN0 Italienisch
6ES7 498-8AA03-8EN0 Spanisch

Zur Projektierung der neuen SV-Baugruppen wird STEP 7 Version 5.0 oder höher empfohlen. Soll mit einer vergehenden Version von STEP 7 projektiert werden, so ist die Bestellnummer des entsprechenden Vorgängertyps einzugeben und der Warnhinweis beim Laden der Konfiguration zu Quittieren. 

Für weitere Fragen steht Ihnen Ihre SIMATIC-Partner in Ihrer Siemens-Niederlassung gerne zur Verfügung

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.