×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Tipo de artículo: Descarga ID de artículo 80206700, Fecha del artículo: 02/04/2019
(4)
Evaluar

Archivos GSD para PROFIBUS: ET 200MP

  • Artículo
  • Relacionado con producto(s)
DESCRIPCIÓN: Tipo de estación: IM 155-5 DP ST V3.0, referencia: 6ES7 155-5BA00-0BA0...

DESCRIPCIÓN:

Tipo de estación: IM 155-5 DP ST V3.0 (Rev.5)
Referencia: 6ES7 155-5BA00-0BA0
Versión: 02/2019
ET200MP_DP_ST_V30.zip ( 43 KB )

SHA256 checksum-Prüfsumme: 29D2BE5AD9BBE36AD36028BD034745AF4277F465B891A8189417298FF6FD3D61

Tipo de estación: IM 155-5 DP ST V2.0 (Rev.5)
Referencia: 6ES7 155-5BA00-0BA0
Versión: 02/2014
ET200MP_DP_ST_V20.zip ( 43 KB )

SHA256 checksum-Prüfsumme: 0909FF8C81E0037DFDCC7D4066871C8761DDFB3D3F9E904FC4E764DB4D954D46

Tipo de estación: IM 155-5 DP ST V1.0 (Rev.5)
Referencia: 6ES7 155-5BA00-0BA0
Versión: 09/2013
ET200MP_DP_ST_V10.zip ( 8 KB )

SHA256 checksum-Prüfsumme: 5F86A542A17385050A41657DB86E9742F51B8019F1FAE5C3644D55D98C7F9502

Tipo de estación: IM 155-5 DP ST V3.0 (Rev.3)
Referencia: 6ES7 155-5BA00-0BA0
Versión: 02/2019
 Registrierung notwendig  ET200MP_DP_ST_V30_Rev3.zip (60,1 KB)

SHA256 checksum-Prüfsumme: 2598B534C8F015C21C5107FE0D1CE83A3FE70F45D8CA00A67ED1A2AFCFEA3432

FAQ: Wie bestimme ich die SHA-256-Prüfsumme einer Datei? 109483101

Nuevo archivo GSD para PROFIBUS Revisión 3 para ET 200MP y ET 200SP

Internet:
Desde ahora, junto con el archivo GSD para PROFIBUS con Revisión 5, se dispone adicionalmente de un archivo GSD con Revisión 3.

Utilización de los archivos GSD

El archivo GSD con Revisión 3 sólo se debe utilizar cuando no se puede realizar la configuración con el archivo GSD con Revisión 5.

Los archivos GSD con Revisión 3 se pueden utilizar en todas las herramientas de ingeniería que no soporten los archivos GSD con Revisión 5, como por ejemplo COM PROFIBUS. Pero muchas de las herramientas de ingeniería antiguas no permiten la instalación de archivos GSD nuevos debido a las nuevas palabras clave que contienen.

Con estos archivos GSD también se pueden utilizar los sistemas ET 200MP y ET 200SP dentro de módulos maestros PROFIBUS que no soporten el modo DPV1 con bloques de datos. En este caso no se pueden utilizar por supuesto todas aquellas funciones basadas en la comunicación de bloque de datos.

Puntos a tener en cuenta
Debido a las limitaciones de funcionalidad de diversas herramientas de ingeniería, estos archivos GSD en determinados módulos muestran parámetros que son soportados por los mismos.

Por ejemplo, en el módulo AQ 4xU/I ST (6ES7 532-5HD00-0AB0) se muestra que se puede parametrizar un rango de salida de +/- 5V. Pero este rango no lo soporta el módulo. Si se parametriza esto y la parametrización se descarga en el módulo, éste muestra un fallo de parametrización. Por favor, tenga en cuenta obligatoriamente en el manual de cada equipo qué parámetros soporta cada módulo.

Estos archivos GSD no son adecuados para la configuración DP-Master de un S5-95U debido a su volumen de direccionamiento limitado.

 

Descargas

Los archivos GSD con Revisión 3 están disponibles a continuación para su descarga:

ET 200SP: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/73016883

ET 200MP: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/80206700

Los manuales (Manual Collection) para ET 200MP y ET 200SP están disponibles a continuación para su descarga:

Manual Collection ET 200MP: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/86140384

Manual Collection ET 200SP: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/84133942

Información de seguridad
Para proteger las infraestructuras tecnológicas, los sistemas, las máquinas y las redes contra amenazas cibernéticas, es necesario implementar y mantener continuamente un concepto de seguridad de TI holístico de última generación. Los productos y soluciones de Siemens son parte de este concepto. Para obtener más información sobre seguridad cibernética. Encontrará más información sobre la seguridad cibernética en
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.