×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Anwendungsbeispiel Beitrags-ID: 81318674, Beitragsdatum: 28.03.2017
(73)
Bewerten

Programmierleitfaden und Programmierstyleguide für SIMATIC S7-1200 und S7-1500

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Um ein optimales Programm hinsichtlich technischer Möglichkeiten und Einheitlichkeit zu erstellen, empfiehlt es sich die Programmierleitfäden und den Programmierstyleguide für SIMATIC S7-1200/1500 anzuwenden.

Einleitung
Hier werden Ihnen unterschiedliche Handbücher für eine optimale Programmierung von S7-1200 und S7-1500 Steuerungen angeboten:

  • Programmierleitfaden (optimale Programmierung aus technischer Sicht)
  • Programmierleitfaden Safety (Empfehlungen für die Projektierung von F-CPUs und Programmierung von Sicherheitsprogrammen)
  • Programmierstyleguide (Vorschlag für einen einheitlichen Programmierstil)
 


Programmierleitfaden

Die neue Steuerungsgeneration SIMATIC S7-1200 und S7-1500 weist eine zeitgemäße Systemarchitektur auf, und bietet zusammen mit dem TIA Portal neue und effiziente Möglichkeiten der Programmierung und Projektierung. Dabei stehen nicht mehr die Ressourcen der Steuerung (z.B. Datenablage im Speicher) im Vordergrund sondern die Automatisierungslösung selbst.
Dieses Dokument gibt Ihnen viele Empfehlungen und Hinweise zur optimalen Programmierung von SIMATIC
S7-1200/1500 Steuerungen. Einige Unterschiede in der Systemarchitektur zu SIMATIC S7-300/400, sowie die damit verbundenen neuen Programmiermöglichkeiten werden verständlich erklärt. Dies hilft Ihnen, eine standardisierte und optimale Programmierung Ihrer Automatisierungslösungen zu erstellen. Die beschriebenen Beispiele können universell auf den Steuerungen SIMATIC S7-1200 und S7-1500 eingesetzt werden.

Folgende Kernpunkte zum TIA Portal werden in diesem Dokument behandelt:

  • S7-1200/1500 Innovationen
    • Programmiersprachen
    • Optimierte Bausteine
    • Datentypen und Anweisungen
  • Empfehlungen zur allgemeinen Programmierung
    • Betriebssystem und Anwenderprogramm
    • Speicherkonzept
    • Symbolische Adressierung
    • Bibliotheken
  • Empfehlungen zur hardwareunabhängigen Programmierung
  • Übersicht über die wichtigsten Empfehlungen


Vorteile und Nutzen
Durch die Anwendung dieser Empfehlungen und Hinweise ergibt sich eine Vielzahl an Vorteilen:

  • Leistungsfähiges Anwenderprogramm
  • Übersichtliche Programmstrukturen
  • Intuitive und effektive Programmierlösungen


Downloads
Programmierleitfaden für S7-1200/1500


Letzte Änderung

V1.5: verschiedene Änderungen und neue Kapitel (siehe Kapitel 8 Historie im Programmierleitfaden 90885040)

 

Programmierleitfaden Safety

Dieses Dokument dient als Ergänzung zu dem oben genannten Programmierleitfaden und behandelt die Besonderheiten bei der Projektierung von F-CPUs und der Programmierung von Sicherheitsprogrammen mit STEP 7.


Vorteile und Nutzen

Mit der Einhaltung der hier genannten Empfehlungen erzielen Sie viele Vorteile:

  • Wiederverwendbarkeit von Programmteilen

  • Einfachere Abnahme (Code-Review, Fehlererkennung und -korrektur)

  • Höhere Flexibilität bei Programmänderungen

  • Reduzierung von Programmierfehlern

  • Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch Vermeidung von CPU-Stopps

  • Leichtere Lesbarkeit für Dritte

  • Verringerte Laufzeit des Sicherheitsprogramms            


Downloads
Programmierleitfaden Safety für SIMATIC S7-1200/1500



Programmierstyleguide

Bei der Programmierung von SIMATIC Steuerungen hat der Programmierer die Aufgabe das Anwenderprogramm so übersichtlich und lesbar wie möglich zu gestalten. Jeder Anwender wendet eine eigene Strategie an, wie z.B. Variablen oder Bausteine benannt werden oder in welcher Art und Weise kommentiert wird. Durch die unterschiedlichen Philosophien der Programmierer entstehen sehr unterschiedliche Anwenderprogramme, die nur vom jeweiligen Ersteller interpretiert werden können.
Der Programmierstyleguide bietet Ihnen ein in sich abgestimmtes Regelwerk zur einheitlichen Programmierung. Diese Vorgaben beschreiben zum Beispiel eine einheitliche Vergabe von Variablen und Bausteinnamen bis hin zur übersichtlichen Programmierung in SCL.
Sie können diese Regeln und Empfehlungen frei verwenden und dienen Ihnen als ein Vorschlag (keine Norm oder Standard in der Programmierung) zur einheitlichen Programmierung.


Vorteile und Nutzen
Falls mehrere Programmierer am selben Programm arbeiten, empfiehlt es sich, einen gemeinsamen und abgestimmten Programmierstil einzuhalten. Somit ergeben sich folgende Vorteile:

  • Einheitlicher durchgängiger Stil
  • Leicht lesbar und verständlich
  • Einfache Wartung und Wiederverwendbarkeit
  • Einfache und schnelle Fehlererkennung und –korrektur
  • Effektive Arbeit am selben Projekt mit mehreren Programmierern 


Ergänzende Suchbegriffe
Kompendium, Programmierrichtlinien, Zusammenfassung, Styleguide, Programmierempfehlung 

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
http://www.siemens.com/industrialsecurity.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit