×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 81579010, Beitragsdatum: 09.10.2013
(0)
Bewerten

Auslauferzeugnis SINUMERIK PCU 50.5-P

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Die SINUMERIK PCU 50.5-P mit Windows XP (6FC5210-0DF53-2AA0) wird zum 01.10.2013 zum Auslauferzeugnis erklärt. Die voraussichtliche Typstreichung erfolgt zum 01.10.2014.

Alternativ zur SINUMERIK PCU 50.5-P mit Windows XP stehen die SINUMERIK PCU 50.5-P mit Windows 7 zur Verfügung. Details finden Sie unter 79542602.

MLFB Komponente Auslauferzeugnis Typstreichung
6FC5210-0DF53-2AA0 SINUMERIK PCU 50.5-P ELEKTRONISCHES STEUERGERAET i5-520E; 2,4GHz; 1 x 2048MB RAM DC 24V; WINDOWS XP PROFESSIONAL FOR EMBEDDED SYSTEMS (WINXP PRO EMBSYS) 01.10.2013 01.10.2014

 

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.