×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 81675431, Beitragsdatum: 14.10.2013
(0)
Bewerten

Ankündigung Phase Out: Produktauslauf Sicherheitsschaltgerät SIRIUS 3TK2820*

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Das Sicherheitsschaltgerät SIRIUS 3TK2820 wird ab dem 01.11.2013 als Auslauftyp gekennzeichnet und voraussichtlich zum 31.12.2014 abgekündigt.

Termin für die Ankündigung Phase Out : 2013-11-01


Mit Wirkung zum 01.11.2013 werden in unseren Datenbanken alle Geräte mit der Bestellnummer 3TK2820* als Auslauftyp gekennzeichnet.


- 3TK2820 -

Bis zum Ende des Jahres 2014 werden voraussichtlich alle eingehenden Bestellungen für 3TK2820* normal abgewickelt.

Die Geräte der Reihe SIRIUS 3TK2820* werden durch die Nachfolgereihe Sicherheitsschaltgeräte SIRIUS 3SK1 (www.siemens.de/safety-relays) abgelöst. Als direkte Ablösetype steht hier das Gerät 3SK1111* zur Verfügung.


- 3SK1111* -

Die Geräte können wie folgt umgestellt werden:

ALT

NEU

3TK2820-xAJ20

3SK1111-xAW20

3TK2820-xAL20

3SK1111-xAW20

3TK2820-xCB30

3SK1111-xAB30

x = 1 für Schraubanschluss, x=2 für Federzuganschluss

Als Hilfe zur Umstellung von 3TK2820* nach 3SK1 steht Ihnen der der FAQ "Applikative Umschlüsselung von Sicherheitsschaltgeräten 3TK28 auf 3SK1" (/cs/document/66276467?caller=view&lc=de-WW) zur Verfügung.

Alternativ wenden Sie sich bitte an den Technical Assitance für Niederspannungsschaltgeräte:
technical-assistance@siemens.com ( )
Tel. +49 911 895 5900


Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.