×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 81714201, 文档发布日期 2016年3月24日
(0)
评估

如何确定电能表中 IO 数据的当前测量值?

  • 文档
  • 涉及产品
可采用不同方式确定 IO 数据的循环读取和通过数据记录的非循环读取。

本 FAQ 条目用于处理 IO 数据的循环读取。有关通过数据记录 142 进行非循环性读取的信息,请参见 81715524

操作指导

  1. 定义 IO 数据采用的测量方式。400 VAC 中有 10 种不同的用户数据类型;480 VAC 中有 25 种不同的用户数据类型。详细信息,请参见《电能表》手册中的“用户数据类型”章节。

  2. 表格 1 中列出了标准用户数据类型 254“总电能 L1L2L3”。

    字节分配数据类型单位值范围
    0用户数据类型BYTE-254 (FEh)
    1质量信息=
    QQ1 I3 U3 I2 U2 I1 U1
    BYTE位序列qq xx xx xx
    2 到 3电流 L1单位1 mA0 到 65535
    4 到 5电流 L2单位1 mA0 到 65535
    6 到 7电流 L3单位1 mA0 到 65535
    8 到 9总有功功率 L1L2L3INT1 W-27648 到 27648
    10 到 11总无功功率 L1L2L3INT1 var-27648 到 27648
    12 到 13总视在功率
    L1L2L3
    INT1 VA-27648 到 27648
    14 到 17总有功电能 L1L2L3UDINT1 Wh0 到 4294967295
    18 到 21总无功电能 L1L2L3UDINT1 varh0 到 4294967295
    22预留BYTE-0
    23总功率因子 L1L2L3USINT0.010 到 100
    24电流标定 L1USINT-0 到 255
    25电流标定 L2USINT-0 到 255
    26电流标定 L3USINT-0 到 255
    27总有功功率标定 L1L2L3USINT-0 到 255
    28总无功功率标定 L1L2L3USINT-0 到 255
    29总视在功率标定 L1L2L3USINT-0 到 255
    30总有功电能标定 L1L2L3USINT-0 到 255
    31总无功电能标定 L1L2L3USINT-0 到 255

    表格 1

  3. 通过用户程序从 IO 数据中相关的测量值(如,电流 I L1)。

  4. 此外,还可读取变量的缩放因子(如,“标定电流 L1”)。


    图 1
  5. 测量值的计算如下所示:

    测量值 = “IO 数据值” * 10 ^ “IO 数据的缩放因子”

    示例:
    电流 =“电流 I L1” *10^ “标定电流 L1”

    S7-1500 程序示例:

  6. 图 2 和图 3 中显示了 S7-1500 CPU 的程序示例:


    图 2


    图 3

更多信息
有关 IO模块 Energy Meter 的更多信息,请参见以下条目 ID:
  • 手册:
    SIMATIC ET 200SP 模拟量输入模块 AI Energy Meter ST(条目 ID 73098696
  • 常见问题与解答:
    设置和组态带有 Energy Meter 的 ET 200SP 时,应注意哪些事项?(条目 ID:81800892
  • 常见问题与解答:
    如何一次读取 Energy Meter 中的所有测量值?(条目 ID:81715524
  • 常见问题与解答:
    如何复位 Energy Meter?(条目 ID:81715807
  • 常见问题与解答:
    如何选择 ET 200SP Energy Meter 的互感器且如何与模块相连接?
    (条目 ID:85477190
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?