×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Type bericht: Productmededeling ID van bericht: 82164369, Datum bericht: 10/22/2013
(0)
Beoordelen

SIMATIC PCS 7 TeleControl V7.1+SP3 Update 3 Released for Delivery

  • Bericht
  • Heeft betrekking op product(en)

Update 3 for SIMATIC PCS 7 TeleControl V7.1+SP3 is herewith released for delivery. Update 3 makes SIMATIC PCS 7 TeleControl V7.1+SP3 compatible with SIMATIC PCS 7 V7.1+SP4 and SIMATIC WinCC V7.0+SP2 Update 10. New orders will already include SIMATIC PCS 7 TeleControl V7.1+SP3 incl. Update 3. Existing SIMATIC PCS 7 TeleControl V7.1+SP3/V7.1+SP3 Update 1...2 installations can be updated with a free update software, which is available via our Technical Support.

Cause for SIMATIC PCS 7 TeleControl V7.1 SP3 Update 3

  • Quality enhancements with respect to the installation
  • Creation of compatibility with SIMATIC PCS 7 V7.1+SP4 and SIMATIC WinCC V7.0+SP2 Update 10

Requirements for the installation

SIMATIC PCS 7 TeleControl V7.1+SP3 Update 3 requires an installation of the Engineering and OS Software SIMATIC PCS 7 V7.1+SP4. This SIMATIC PCS 7 software must be ordered separately via the ordering data overview SIMATIC PCS 7 V7.0/V7.1. The ordering data overview SIMATIC PCS 7 V7.0/V7.1 is offered for download in the "Information and Download Center" as attachment to the current SIMATIC PCS 7 Catalog ST PCS 7. Before proceeding with the installation of SIMATIC PCS 7 TeleControl V7.1+SP3 Update 3 please read the information in the included readme file.

Ordering the update software

The software to update existing SIMATIC PCS 7 TeleControl V7.1+SP3/V7.1+SP3 Update 1...2 installations to SIMATIC PCS 7 TeleControl V7.1+SP3 Update 3 can be ordered via our Technical Support. You can use the "Support Request Service" to get in touch:

http://www.siemens.com/automation/csi_de_WW/support_request (National)
http://www.siemens.com/automation/csi_en_WW/support_request (International)


Nota's in verband met security
Ter bescherming van technische infrastructuur, systemen, machines en netwerken tegen digitale dreigingen is het noodzakelijk om een alomvattend 'IT Security' concept te implementeren (en continu te handhaven) dat overeenkomt met de huidige stand van de techniek. De producten en oplossingen van Siemens vormen slechts een klein deel van een dergelijk concept. Meer informatie over 'Cyber Security' vindt u op
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Bericht beoordelen
geen beoordeling
Verzoeken en feedback
Wat wilt u doen?
Opmerking: de feedback heeft altijd betrekking op het actuele artikel/product. Uw bericht wordt naar de technische redacteurs van de Online Support gestuurd. We zullen binnen enkele dagen antwoorden als uw feedback dat vereist. Als we geen vragen meer hebben, zullen we geen antwoord meer sturen.