×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Anwendungsbeispiel Beitrags-ID: 82203451, Beitragsdatum: 15.08.2019
(22)
Bewerten

Bibliothek zur SNTP-Server-Funktionalität in SIMATIC S7-CPUs (LSNTP)

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Die PROFINET CPUs der Automatisierungssysteme SIMATIC S7-1200/1500 und S7-300/400 und WinAC RTX lassen sich zur Zeitsynchronisierung nur als NTP-Client konfigurieren. Mithilfe dieser Bausteinbibliothek können Sie jede gängige SIMATIC S7-CPU auch als SNTP-Server einrichten und dadurch mit relativ geringem Aufwand eine Zeitsynchronisierung realisieren.

Lösung
In diesem Beitrag stellen wir Ihnen Bibliotheksbausteine für alle gängigen SIMATIC S7-CPUs zur Verfügung, die die Funktionalität eines SNTP-Servers abbilden.
Die folgende Beispielkonfiguration zeigt einen möglichen Einsatz z. B. einer S7-1200 CPU als SNTP-Server in einer Automatisierungszelle.
 


Bild 1

Der Funktionsbaustein LSNTP_Server der Bibliothek stellt folgende Funktionen zur Verfügung:
  • Empfang und Auswertung eines NTP-Requests von einem Client
  • Erstellen und Versenden eines SNTP-Telegramms an den anfordernden Client


Hinweis
Bei Verwendung einer S7-1200 muss die CPU Firmware ≤ 3.0 oder ≥ 4.1.3 sein.


Downloads
V3.0.2 für TIA Portal V15.1
  Dokumentation (1,4 MB)
 Registrierung notwendig  Bibliothek LSNTP V3.0.2 für TIA Portal V15.1 (614,1 KB)


V1.0.0 für STEP 7 V5.5
  Dokumentation (1,0 MB)
 Registrierung notwendig  Bibliothek S7-CPU als SNTP-Server für STEP 7 V5.5 (37,7 KB)


Letzte Änderung

  • Auf TIA Portal V15.1 hochgerüstet
  • Simulierbarkeit des FB "LSNTP_Server" für S7-1200/1500 aktiviert


Ergänzende Suchbegriffe

Zeitsynchronisierung, Zeitabgleich, NTP

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit