×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Anwendungsbeispiel Beitrags-ID: 82843076, Beitragsdatum: 06.11.2018
(10)
Bewerten

SINAMICS G: Control of a G120 with Allen-Bradley controller (Compact/ControlLogix with RSLogix 5000) via EtherNet/IP

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
The SINAMICS drive family offers both PROFINET and EtherNet/IP software stacks for the SINAMICS G120 series which is easily selected by a parameter setting in the standard SINAMICS firmware.

This application example shows how to configure and commission the SINAMICS G120 with a Allen-Bradley controller. It provides a project that shows the user the parameterization, to connect a SINAMICS G120 with a Allen Bradley controller via EtherNet/IP.  
 

Downloads

  Application Manual (2,0 MB) 
 Registrierung notwendig  AB PLC Demo EPOS (524,0 KB)
 Registrierung notwendig  AB PLC Demo T352 (521,9 KB)
 Registrierung notwendig  AOI for G120 (15,9 KB)
 Registrierung notwendig  G120 EIP EPOS (194,1 KB)
 Registrierung notwendig  G120 EIP T352 (131,7 KB)

Hinweis
Der Beitrag ist nur in englischer Sprache verfügbar.


Additional Keywords
motioncontrol_apc_applications

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit