×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Tipo de artículo: FAQ ID de artículo 85477190, Fecha del artículo: 13/11/2015
(6)
Evaluar

¿Cómo se selecciona un convertidor de intensidad para el módulo "ET 200SP Energy Meter" y cómo se conecta a él?

  • Artículo
  • Relacionado con producto(s)
Selección de un convertidor de intensidad para el módulo ET 200SP Energy Meter y su conexión a él
Descripción
El módulo AI-Energy Meter está diseñado para la medida de intensidad en conexión con un conversor toroidal (en las conexiones IL1, IL2 y IL3). Para obtener resultados correctos en la medida y no desbordar o dañar el transformador de intensidad, hay que tener en cuenta una serie de requisitos. Este artículo proporciona una serie de ayudas para ello.

Selección del transformador de intensidad
Para la conexión de transformadores al módulo AI-Energy Meter solo se permiten los tipos con las siguientes clases de precisión:

  • 3
  • 1
  • 0,5

La potencia mínima de carga del transformador a utilizar está indicada en los datos técnicos del módulo AI-Energy Meter.

Longitud máxima del cable de conexión
Para no desbordar o dañar el transformador de corriente no se puede sobrepasar la carga Zn (expresada en VA) indicada en la hoja de datos técnicos del transformador de intensidad. Para evitar el desbordamiento, la resistencia de carga completa (que consta de la resistencia del cable de conexión y la resistencia interna del módulo AI-Energy Meter (consulte la figura 01)) debe estar por debajo de un valor de resistencia determinado (en función de los valores Zn e Imax).


Figura 01

El valor máximo para la resistencia del cable de conexión se calcula utilizando la siguiente fórmula:


Figura 02

RL = Resistencia del cable expresada en Ohmios
ZN = Carga nominal para el transformador de intensidad expresada en VA
I = Intensidad secundaria del transformador de intensidad
RBürde= Resistencia dentro del módulo Energy Meters = 25 mΩ

Con ayuda de la resistencia máxima del cable expresada en Ohmios, se puede calcular la longitud máxima del cable de conexión. Para ello, tenga en cuenta la hoja de datos técnicos del cable de conexión utilizado.

Indicación
La longitud del cable de conexión (consistente en el tramo de ida y el tramo de vuelta) no puede sobrepasar los 200 metros.

Ejemplo 1
Transformador de intensidad 500/5A
Intensidad primaria máxima en la aplicación: 400A -&gt Intensidad secundaria máxima: 4A
Carga en el módulo AI-Energy Meter, incluyendo la resistencia de conexión: R = 25 mΩ
Carga nominal para el conversor de intensidad ZN: 5VA


Figura 03

Por tanto, la resistencia máxima del cable entre el transformador toroidal y el borne del ET 200SP solo puede ser de 292,5 mΩ como máximo.

Ejemplo 2
Transformador de intensidad 200/1A
Intensidad primaria máxima en la aplicación: 160A -&gt Intensidad secundaria máxima: 0,8A
Carga en el módulo AI-Energy Meter, incluyendo la resistencia de conexión: R = 25 mΩ
Carga nominal para el conversor de intensidad ZN: 1,25VA

Figura 04

Por tanto, la resistencia máxima del cable entre el conversor toroidal y el borne del ET 200SP solo puede ser de 1,92 Ω como máximo.

Resistencia del cable
La tabla 2 es una estimación rápida de los valores de resistencia típicos de los cables de cobre. Los valores de resistencia de los cables de cobre se obtienen de la siguiente fórmula:

Figura 05

R = Resistencia del cable expresada en Ohmios
ρCU = Resistencia eléctrica específica del cobre = 0,0178 Ωmm2/m
I = Longitud del cable expresada en metros
A = Diámetro del cable expresado en mm2

DiámetroAWG0,1m0,5m1m5m10m100m1.000m
0,14mm²2612,7mΩ63,6mΩ127,1mΩ635,7mΩ1,3Ω12,7Ω127,1Ω
0,25mm²247,1mΩ35,6mΩ71,2mΩ365mΩ712mΩ7,1Ω71,2Ω
0,34mm²225,2mΩ26,2mΩ52,4mΩ261,8mΩ523,5mΩ5,2Ω52,4Ω
0,5mm²213,6mΩ17,8mΩ35,6mΩ178mΩ356mΩ3,6Ω35,6Ω
0,75mm²19/202,4mΩ11,9mΩ23,7mΩ118,7mΩ237,3mΩ2,4Ω23,7Ω
1,0mm²181,8mΩ8,9mΩ17,8mΩ89mΩ178mΩ1,8Ω17,8Ω
1,5mm²161,2mΩ5,9mΩ11,9mΩ59,3mΩ118,7mΩ1,2Ω11,9Ω
2,5mm²140,7mΩ3,6mΩ7,1mΩ35,6mΩ71,2mΩ712mΩ7,1Ω

Tabla 1

Al conectar el transformador toroidal, se suman las longitudes de los cables de los tramos de ida y vuelta.

Las siguientes tablas muestran los transformadores de intensidad que se pueden conectar la módulo AI-Energy Meter para realizar medidas.

Transformador de intensidad del tipo 4NC5

Transformador de intensidadReferenciaClase de precisión
Transformador de intensidad 50/1A 2,5VA 4NC5112-0BC203
Transformador de intensidad 50/5A 2,5VA4NC5112-2BC203
Transformador de intensidad 60/1A 2,5VA4NC5113-0BC203
Transformador de intensidad 75/5A 2,5VA4NC5113-2BC203
Transformador de intensidad 100/1A 2,5VA4NC5115-0BC203
Transformador de intensidad 100/5A 2,5VA4NC5115-2BC203
Transformador de intensidad 150/1A 2,5VA4NC5117-0CC201
Transformador de intensidad 150/5A 2,5VA4NC5117-2CC201
Transformador de intensidad 200/1A 5VA4NC5121-0CC201
Transformador de intensidad 200/5A 5VA4NC5121-2CC201
Transformador de intensidad 250/1A 5VA

4NC5122-0CE20

4NC5222-0CE20

1
Transformador de intensidad 250/5A 5VA

4NC5122-2CE20

4NC5222-2CE20

1
Transformador de intensidad 300/1A 5VA

4NC5123-0CE20

4NC5223-0CE20

1
Transformador de intensidad 300/5A 5VA

4NC5123-2CE20

4NC5223-2CE20

1
Transformador de intensidad 400/1A 5VA

4NC5225-0CE20

4NC5325-0CE20

1
Transformador de intensidad 400/5A 5VA

4NC5325-2CE20

4NC5225-2CE20

1
Transformador de intensidad 500/1A 5VA4NC5326-0CE201
Transformador de intensidad 500/5A 5VA4NC5326-2CE201
Transformador de intensidad 600/1A 5VA4NC5327-0CE201
Transformador de intensidad 600/5A 5VA4NC5327-2CE201
Transformador de intensidad 750/1A 5VA4NC5328-0CE201
Transformador de intensidad 750/5A 5VA4NC5328-2CE201
Transformador de intensidad 1000/1A 10VA

4NC5431-0CH20

1
Transformador de intensidad 1000/5A 10VA4NC5431-2CH201
Transformador de intensidad 1250/1A 10VA4NC5433-0CH201
Transformador de intensidad 1250/5A 10VA4NC5433-2CH201
Transformador de intensidad 1500/1A 10VA4NC5434-0CH201
Transformador de intensidad 1500/5A 10VA4NC5434-2CH201

Tabla 2

Transformador de intensidad de tipo 7KT12

Transformador de intensidadReferenciaClase de precisión
Transformador de intensidad AC 3x60/5A7KT12001
Transformador de intensidad AC 3x100/5A7KT12011
Transformador de intensidad AC 3x150/5A7KT12021

Tabla 3

Transformador de intensidad de tipo 3NJ69x0-3Bxxx

Transformador de intensidad
Referencia
Clase de precisión
Transformador de intensidad 50/1A 1VA3NJ6920-3BB111
Transformador de intensidad 50/5A 1VA3NJ6920-3BB211
Transformador de intensidad 100/1A 2,5VA3NJ6920-3BD111
Transformador de intensidad 100/1A 1,5VA3NJ6920-3BD120,5
Transformador de intensidad 100/1A calibrado para 1,5VA3NJ6920-3BD130,5
Transformador de intensidad 100/5A 2,5VA3NJ6920-3BD211
Transformador de intensidad 100/5A 1,5VA3NJ6920-3BD220,5
Transformador de intensidad 100/5A calibrado para 1,5VA3NJ6920-3BD230,5
Transformador de intensidad 150/1A 2,5VA3NJ6920-3BE111
Transformador de intensidad 150/1A 1,5VA3NJ6920-3BE120,5
Transformador de intensidad 150/1A calibrado para 1VA3NJ6920-3BE130,5
Transformador de intensidad 150/5A 2,5VA3NJ6920-3BE211
Transformador de intensidad 150/5A 1,5VA3NJ6920-3BE220,5
Transformador de intensidad 150/5A calibrado para 1,5VA3NJ6920-3BE230,5
Transformador de intensidad 200/1A 2,5VA3NJ6930-3BF111
Transformador de intensidad 200/1A 5VA3NJ6930-3BF120,5
Transformador de intensidad 200/5A 2,5VA3NJ6930-3BF211
Transformador de intensidad 200/5A 2,5VA3NJ6930-3BF220,5
Transformador de intensidad 300/1A 5VA3NJ6940-3BH111
Transformador de intensidad 300/1A 5VA3NJ6940-3BH120,5
Transformador de intensidad 300/1A calibrado para 5VA3NJ6940-3BH130,5
Transformador de intensidad 300/5A 5VA3NJ6940-3BH211
Transformador de intensidad 300/5A 5VA3NJ6940-3BH220,5
Transformador de intensidad 300/5A calibrado para 5VA3NJ6940-3BH230,5
Transformador de intensidad 400/1A 5VA3NJ6940-3BJ111
Transformador de intensidad 400/1A 5VA3NJ6940-3BJ120,5
Transformador de intensidad 400/1A calibrado para 5VA3NJ6940-3BJ130,5
Transformador de intensidad 400/5A 5VA3NJ6940-3BJ211
Transformador de intensidad 400/5A 5VA3NJ6940-3BJ220,5
Transformador de intensidad 400/5A calibrado para 5VA3NJ6940-3BJ230,5
Transformador de intensidad 500/1A 5VA3NJ6940-3BK111
Transformador de intensidad 500/1A 5VA3NJ6940-3BK120,5
Transformador de intensidad 500/1A calibrado para 5VA3NJ6940-3BK130,5
Transformador de intensidad 500/5A 5VA3NJ6940-3BK211
Transformador de intensidad 500/5A 5VA3NJ6940-3BK220,5
Transformador de intensidad 500/5A calibrado para 5VA3NJ6940-3BK230,5
Transformador de intensidad 600/1A 5VA3NJ6940-3BL111
Transformador de intensidad 600/1A 5VA3NJ6940-3BL120,5
Transformador de intensidad 600/1A calibrado para 5VA3NJ6940-3BL130,5
Transformador de intensidad 600/5A 5VA3NJ6940-3BL211
Transformador de intensidad 600/5A 5VA3NJ6940-3BL220,5
Transformador de intensidad 600/5A calibrado para 5VA3NJ6940-3BL230,5

Tabla 4

Información adicicional
Información detallada sobre el módulo AI-Energy Meter está disponible en el manual de la página del Customer Support con número ID 73098696.

Conceptos de búsqueda ampliados
Transformador de medida, resistencia completa, Zn

Información de seguridad
Para proteger las infraestructuras tecnológicas, los sistemas, las máquinas y las redes contra amenazas cibernéticas, es necesario implementar y mantener continuamente un concepto de seguridad de TI holístico de última generación. Los productos y soluciones de Siemens son parte de este concepto. Para obtener más información sobre seguridad cibernética. Encontrará más información sobre la seguridad cibernética en
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Respaldo de estadísticas
With this function the IDs found are listed according to number (format .txt).

Generar lista
Copiar URL
Mostrar esta página en el nuevo diseño
mySupport Cockpit
Páginas temáticas para esta entrada