×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Tipo de artículo: Notificación del producto ID de artículo 86567043, Fecha del artículo: 23/03/2014
(1)
Evaluar

Liberación para la venta y el suministro de los S7-1200 CPU V4.0, CPU 1217C e IO-Link Master SM 1278

  • Artículo
  • Relacionado con producto(s)
 

Con efecto inmediato, se encuentran disponibles para el suministro los siguientes productos de la gama S7-1200:  

·         CPU del S7-1200 revisada con el firmware V4.0

·         Controlador compacto adicional CPU 1217C

·         M'odulo maestro IO-Link SM 1278
 

El hardware de los controladores ya existentes de la familia SIMATIC S7-1200 se ha revisado y se ha innovado a nivel funcional junto con el firmware de CPU versión 4.0.

Innovaciones de la versión 4.0 de CPU

·       iDevice
Comenzando con la versión de firmware 4.0, todas las CPUs del SIMATIC S7-1200 también se pueden utilizar como un PROFINET iDevice y, en consecuencia, permiten 

o    Una conexión sencilla de los controladores IO

o    Comunicación en tiempo real entre controladores IO

o    Carga reducida en el controlador IO a través de la distribución de la carga de procesamiento a los iDevices (dispositivos inteligentes)

o    Proyectos más fáciles de manejar gracias al procesamiento de subtareas en proyectos de STEP 7 independientes

·       Representación gráfica (Trace)
Para una localización más rápida de los errores de programación y/o para la optimización sencilla de algoritmos

·       Recetas 
La gestión de recetas permite al usuario poner a disposición datos de recetas como ficheros .csv y exportar los datos de las recetas desde el controlador 

·       Protección de acceso ampliada 
Teniendo ahora 4 niveles de autorización, se ha mejorado la protección de acceso ante cambios en la configuración no autorizados

·       Actualización del firmware a través de la red 
El firmware ya se puede actualizar también sobre el TIA Portal además de con el servidor web

·       Nuevos bloques de organización 
Con alarmas y niveles de prioridad diferentes 

·       Función "Carga en RUN"
Ya se pueden cargar en el sistema de destino hasta 20 bloques en el modo de funcionamiento RUN. Las variables (tags) también se pueden añadir, modificarse en los bloques de datos y bloques de función ya existentes y cargarse en el sistema de destino en el modo de funcionamiento RUN.  

·       Visualización de las páginas web en un dispositivo móvil 
El servidor web ya permite la visualización de las páginas web por defecto y de las páginas web definidas por el usuario en un dispositivo móvil así como en un PC

·       Asignación de periferia libremente seleccionable del contador de alta velocidad y de las salidas de pulsos
La asignación de las entradas y salidas para HSC y PTO así como para PWM se puede seleccionar de forma libre 

CPU 1217C

·         Ampliación de la gama de producto de CPUs con una versión adicional en el segmento de más altas prestaciones del S7-1200

·         Características:

o    PROFINET

§  2 puertos

§  Controladores PROFINET

§  Dispositivo inteligente PROFINET (iDevice)

o    Memoria de usuario incrementada 

§  125 KB de memoria principal

§  4 MB de memoria de carga

§  10 KB de datos remanentes 

·         85 ns de tiempo de ejecución para operaciones booleanas 

·         Entradas y salidas integradas:

o    2 entradas analógicas 

o    2 salidas analógicas 

o    14 entradas digitales

§  10 entradas digitales 24 V DC

§  4 entradas digitales 1,5 V DC diferencial (line driver I/O)

o    10 salidas digitales integradas 

§  6 salidas digitales 24 V DC

§  4 salidas digitales 1,5 V DC diferencial (line driver I/O)

o    6 HSCs (contadores de alta velocidad) integrados – con hasta 1 MHz

o    4 PTOs (contadores de trenes de pulsos) integrados para el control de hasta 4 motores paso a paso simultáneamente – con hasta 1 MHz 

·         Reloj en tiempo real: Reserva de potencia de 20 días (típica) 

·         Rango de temperatura de -20 a +60 °C


CPU 1217C DC/DC/DC
 

Módulo maestro IO-Link SM 1278

·         Maestro IO-Link en conformidad con la especificación IO-Link V1.1

·         Comunicación serie con 4 canales 

·         Conexión de 4 equipos IO-Link por módulo (conexión a 3 hilos) o

·         Conexión de 4 actuadores estándares de 24 V DC

   
SM 1278 4x maestro IO-Link

 

Información de pedido y datos técnicos 

 

 

Grupo de producto

Producto

Número de referencia

Descripción del producto

CPU

CPU 1211

CPU 1211C AC/DC/Relé

6ES7 211-1BE40-0XB0

CPU 1211C compacta, memoria de PROGRAMA / DATOS integrada de 30 KB, memoria de carga de 1 MB; tiempos de ejecución de 0,085 μs por instrucción booleana; periferia integrada: 6 entradas digitales, 4 salidas digitales, 2 entradas analógicas; ampliable con hasta 3 módulos de comunicación y 1 tarjeta de señal (Signal Board); entradas digitales utilizables como HSC con 100 kHz, 24 V DC salidas digitales utilizables como PTO o PWM con 100 kHz

CPU 1211C DC/DC/DC

6ES7 211-1AE40-0XB0

CPU 1211C DC/DC/Relé

6ES7 211-1HE40-0XB0

CPU 1212

CPU 1212C AC/DC/Relé

6ES7 212-1BE40-0XB0

CPU 1212C compacta, memoria de PROGRAMA / DATOS integrada de 50 KB, memoria de carga de 1 MB; tiempos de ejecución de 0,085 μs por instrucción booleana; periferia integrada: 8 entradas digitales, 6 salidas digitales, 2 entradas analógicas; ampliable con hasta 3 módulos de comunicación, 2 módulos de señal y 1 tarjeta de señal (Signal Board); entradas digitales utilizables como HSC con 100 kHz, 24 V DC salidas digitales utilizables como PTO o PWM con 100 kHz

CPU 1212C DC/DC/DC

6ES7 212-1AE40-0XB0

CPU 1212C DC/DC/Relé

6ES7 212-1HE40-0XB0

CPU 1214

CPU 1214C AC/DC/Relé

6ES7 214-1BG40-0XB0

CPU 1214C compacta, memoria de PROGRAMA / DATOS integrada de 75 KB, memoria de carga de 4 MB; tiempos de ejecución de 0,085 μs por instrucción booleana; periferia integrada: 14 entradas digitales, 10 salidas digitales, 2 entradas analógicas; ampliable con hasta 3 módulos de comunicación, 8 módulos de señal y 1 tarjeta de señal (Signal Board); entradas digitales utilizables como HSC con 100 kHz, 24 V DC salidas digitales utilizables como PTO o PWM con 100 kHz

CPU 1214C DC/DC/DC

6ES7 214-1AG40-0XB0

CPU 1214C DC/DC/Relé

6ES7 214-1HG40-0XB0

CPU 1215

CPU 1215C AC/DC/Relé

6ES7 215-1BG40-0XB0

CPU 1215C compacta, memoria de PROGRAMA / DATOS integrada de 100 KB, memoria de carga de 4 MB; tiempos de ejecución de 0,085 μs por instrucción booleana; periferia integrada: 14 entradas digitales, 10 salidas digitales, 2 entradas analógicas, 2 salidas analógicas; ampliable con hasta 3 módulos de comunicación, 8 módulos de señal y 1 tarjeta de señal (Signal Board); entradas digitales utilizables como HSC con 100 kHz, 24 V DC salidas digitales utilizables como PTO o PWM con 100 kHz

CPU 1215C DC/DC/DC

6ES7 215-1AG40-0XB0

CPU 1215C DC/DC/Relé

6ES7 215-1HG40-0XB0

CPU 1217

CPU 1217C DC/DC/DC

6ES7 217-1AG40-0XB0

 

CPU 1217C compacta, memoria de PROGRAMA / DATOS integrada de 125 KB, memoria de carga de 4 MB; tiempos de ejecución de 0,085 μs por instrucción booleana; periferia integrada: 14 entradas digitales en total con 10x, 10 salidas digitales, 2 entradas analógicas, 2 salidas analógicas; ampliable con hasta 3 módulos de comunicación, 8 módulos de señal y 1 tarjeta de señal (Signal Board); 24 V DC entradas digitales utilizables como HSC con 100 kHz, entradas diferenciales utilizables como Line Driver HSC con 1 MHz; 24 V DC salidas digitales utilizables como PTO o PWM con 100 kHz, salidas diferenciales utilizables como Line Driver PTO con 1 MHz (Line Driver I/O con características RS485)

Módulo de señal

Módulo maestro IO-Link

Módulo SM1278 4x maestro IO-Link

6ES7 278-4BD32-0XB0

Maestro IO-Link en conformidad con la especificación IO-Link V1.1 para la conexión de 4 equipos IO-Link o 4 actuadores estándares

Accesorios

 

Simulador CPU 1217C

6ES7 274-1XK30-0XA0

Simulador de entrada para uso en una CPU 1217C con 14 entradas (incluido cableado para las entradas Line Driver)

 

Módulo potenciómetro del S7-1200

6ES7 274-1XA30-0XA0

Módulo con 2 potenciómetros para la conexión a las dos entradas analógicas de la CPU con de 0 a 10 V DC



 

Requisitos previos necesarios para el uso de los módulos y la funcionalidad descrita con anterioridad

Para la configuración de las CPUs del SIMATIC S7-1200 a partir de la V4.0, se precisa el sistema de ingeniería STEP 7 a partir de la V13.

->  Véase la entrada con número de identificación, ID 84047138

Para el SM 1278 4x maestro IO-Link, la configuración IO-Link se lleva a cabo usando la PCT Tool V3.2.

->  Véase la entrada con número de identificación, ID 32469496

 

 

Compatibilidad y componentes necesarios

SIMATIC Memory Card

Se puede usar de manera opcional una tarjeta de memoria SIMATIC para ampliar la memoria de carga de la CPU, para cargar el software de aplicación o para realizar una actualización del firmware.

 

Compatibilidad del hardware y del software

Una CPU V4.0 del S7-1200 es incompatible (como repuesto) con un S7-1200 con el firmware V3.0. Un proyecto de un S7-1200 ya existente, creado para el firmware V3.0, se puede seguir uando en una CPU V4 después de compilar el proyecto (sin errores) con el sistema de ingeniería de STEP 7 Basic / Professional a partir de la V13.

Las CPUs V3 de la gama SIMATIC S7-1200 ya existentes se espera que sigan estando disponibles de forma provisional hasta otoño del 2014, y entonces se descatalogarán. A partir de esa fecha comenzarán los 10 años de disponibilidad de repuestos para estas CPUs V3.

No es posible realizar una actualización de los controladores del SIMATIC S7-1200 ya suministrados (CPU 1211C, CPU 1212C, CPU 1214C y CPU 1215C) de la generación anterior al nuevo firmware V4.0 de CPU.

Material de información

Página web

http://www.automation.siemens.com/s7-1200

Manual de sistema "Sistema de automatización SIMATIC S7-1200" Entrada con número de identificación, ID: 36932465

Portal de documentación de los controladores SIMATIC

Enlace

Directrices de programación para S7-1200 / S7-1500  

Entrada con número de identificación, ID: 81318674

Manual de referencia S7-1200 / S7-1500

Entrada con número de identificación, ID: 86630375

FAQ sobre el paso a los S7-1200 V4

Entrada con número de identificación, ID: 82140966

Descarga de la herramienta de configuración de puerto (PTC Tool) para la configuración del SM 1278

Entrada con número de identificación, ID: 32469496



 

 

 

Información de seguridad
Para proteger las infraestructuras tecnológicas, los sistemas, las máquinas y las redes contra amenazas cibernéticas, es necesario implementar y mantener continuamente un concepto de seguridad de TI holístico de última generación. Los productos y soluciones de Siemens son parte de este concepto. Para obtener más información sobre seguridad cibernética. Encontrará más información sobre la seguridad cibernética en
http://www.siemens.com/industrialsecurity.
Respaldo de estadísticas
With this function the IDs found are listed according to number (format .txt).

Generar lista
Copiar URL
Mostrar esta página en el nuevo diseño
mySupport Cockpit