×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: FAQ Beitrags-ID: 8736017, Beitragsdatum: 28.09.2001
(0)
Bewerten

Kompatibilität zwischen der alten und neuen Anschaltungsbaugruppe IM 46x

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

FRAGE:
Kann ich die alte (z.B. 6ES7 460 0AA00-0AB0) und die neue (z.B. 6ES7 460 0AA01-0AB0) SIMATIC S7-400-Anschaltungsbaugruppe (IM 46x) miteinander kombinieren?

ANTWORT:
Ja. Sie können die alte und die neue S7-400-Anschaltungsbaugruppe (IM 46x) gemischt betreiben. Die SIMATIC S7-400-Anschaltungsbaugruppe (IM 46x) sind aufwärts- und abwärtskompatibel.

Hinweis:
Anhand der nachfolgender Tabelle können Sie die Informationen der Gesamtlänge für die S7-400-Anschaltbaugruppe entnehmen:

Name

IM-Typ

Max. Entfernung

K-Bus

SV

MLFB:

Bisher

Neu

Bisher

Neu:

460-0

Sende

3 m

5 m

Ja

Nein

6ES7 460-0AA00-0AB0 1.)

6ES7 460-0AA01-0AB0

461-0

Empfangs

6ES7 461-0AA00-0AA0 2.)

6ES7 461-0AA01-0AA0

460-1

Sende

1,5 m

1,5 m

Nein

Ja

6ES7 460-1BA00-0AB0

6ES7 460-1BA01-0AB0

461-1

Empfangs

6ES7 461-1BA00-0AA0

6ES7 461-1BA01-0AA0

Abschlußstecker für IM 461-1

6ES7 461-1BA00-7AA0

-

460-3

Sende

102 m

102 m

Ja

Nein

6ES7 460-3AA00-0AB0

6ES7 460-3AA01-0AB0

461-3

Empfangs

6ES7 461-3AA00-0AA0

6ES7 461-3AA01-0AA0

460-4

Sende

-

605 m

Nein

Nein

-

6ES7 460-4AA01-0AB0

461-4

Empfangs

-

6ES7 461-4AA01-0AA0

Abschlußstecker für IM 461-4

-

6ES7 461-4AA00-7AA0

1.) Für die S7-400-Anschaltbaugruppe IM 460-0 (6ES7 460-0AA00-0AB0) ab Ausgabestand A5 ist für die Nahkopplung eine Gesamtstranglänge von maximal 5m möglich.

2.) Für die S7-400-Anschaltbaugruppe IM 461-0 (6ES7 461-0AA00-0AA0) ab Ausgabestand A4 ist für die Nahkopplung eine Gesamtstranglänge von maximal 5m möglich.

Suchbegriffe:
Hardwarekompatibilität, Systemvoraussetzungen, Erweiterungsbaugruppe

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.