×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Type de contribution : Informations sur le produit ID de la contribution : 87611356, Date de la contribution : 02/07/2014
(0)
Évaluer

SIMATIC IPC647D disponible à la livraison

  • Contribution
  • Concerne le/les produits(s)

Le nouveau SIMATIC IPC647D avec technologie de processeur Intel® Core™ i est disponible à la livraison.

Autorisation de livraison

SIMATIC IPC647D

Compacité élevée pour des fonctionnalités industrielles exigeantes
 –
avec technologie Intel® Core™ i de 4ème génération

Le nouveau Rack PC 19" SIMATIC IPC647D est équipé des processeurs Intel® Core™ i de 4ème génération puissants et économes en énergie ainsi que d'un chipset de la génération la plus récente. Le produit fait partie de la famille des PC rackables évolutifs et disponibles à long terme et propose, en tant que „petit frère“ du SIMATIC IPC847D, les mêmes caractéristiques techniques pour la même empreinte. Le design PC industriel du SIMATIC IPC647D est unique aussi bien visuellement que dans sa construction – il répond aux exigences élevées industrielles et en robustesse et garantit une utilisation avec des températures ambiantes jusqu'à 50 °C sans perte de puissance en équipement complet. De plus le SIMATIC IPC647C apporte compacité et souplesse élevée en technologie IPC 19":

  • jusqu'à 4 emplacements PCI-/PCI-Express libres pour l'installation de cartes d'extension longues
  • grand nombre d'interfaces intégrées pour la communication terrain ou conduite
  • Faible profondeur pour le montage en armoire peu spacieuse (profondeur de seulement 500mm)

Le SIMATIC IPC647D existe en appareil d'armoire pour une installation horizontale ou sous forme de bureau pour une utilisation en tant que station de travail ou de serveur industriel dans l'industrie manufacturière ou process et dans les bureaux techniques. D'autres fonctions sont, par exemple, des options d'extension graphique (multi écran) pour des applications de visualisation complexes ou des configurations RAID pour augmenter la disponibilité du système.

Points forts 

  • Puissance système très élevée pour des applications exigeantes de calcul, commande et visualisation grâce aux technologies  les plus récentes
    • Processeurs Intel® de 4ème génération : Xeon, Core i5 ou Core i3; avec 4/2/2 Cores, partiellement avec technologie Hyper-Threading et Turbo-Boost
    • Intel® DH82C226 PCH (Platform Controller Hub, auparavant Chipset C226)
    • Intel® HD Graphics 4600 intégré au processeur pour une puissance graphique élevée
    • Technologie mémoire DDR3-1600 DIMM jusqu'à 32 Go RAM (4 emplacements), configurée en Dual Channel pour une performance maximale
    • Technologie PCI-Express : Gen 2 et Gen 3
    • USB 3.0 SuperSpeed (500Mo/s)
    • Interface SATA III (6 Gbit/s) pour un traitement rapide des données
       
  • Constitution industrielle
    • Puissance de processeur maximale jusqu'à une température ambiante de 50° C en configuration maximale
    • Boîtier métallique avec immunité CEM élevée pour une utilisation en milieu industriel et bureautique
    • Jusqu'à 0,5 g vibration / 5 g choc en fonctionnement
    • Protection contre la poussière par ventilation forcée avec ventilateurs et filtres en façade
    • Niveau sonore réduit grâce à des ventilateurs régulés
    • Degré de protection IP41 en façade
       
  • Hautes fonctionnalités industrielles et flexibilité
    • jusqu'à 4 emplacements longs pour des cartes d'extension (2x PCI, 2x PCIe x16 ou 4x PCIe x16 ou 2x PCIe x16)
    • très compact 2HE (88mm) avec une profondeur de 446 mm et nombreuses interfaces embarquées
    • 3x interfaces PROFINET onboard (en option, fonctionnalité IRT, 3 ports, fonctionnalité commutateur, compatible CP1616)
    • 1x interface PROFIBUS onboard (en option, compatible CP5622) *
    • 2x Ethernet Gigabit (IE/PN)
    • 4x ports USB 3.0 SuperSpeed, dont 1x en façade et 1x interne avec verrouillage optionnel pour, par exemple, un dongle
    • 3x ports USB 2.0 Hi-Speed, dont 1x en façade (utilisable lorsque la porte est fermée)
    • 2x interfaces graphiques Display Port (DP V1.2)
    • 1x interface graphique DVI-I (pour moniteur VGA via adaptateur ou DVI-D)
    • Multi-écran possible via trois écrans (2x DP, 1x DVI)
    • Double-écran (2x VGA ou 2x DVI-D) via la carte graphique PCI-Express x16 à refroidissement passif
    • support de Intel® Hybrid Multi-Monitor pour le raccordement de jusqu'à 5 écrans en combinaison avec la carte graphique x16 optionnelle
    • lecteurs de disques durs Serial-ATA (SATA) jusqu'à 1 TOctet ou Solid-State Drive (SSD) avec 240 GOctets
    • module TPM - matériel de sécurité Onboard (Trusted Platform Module) pour la protection contre les manipulations logicielles ou de tiers non-autorisés.
    • choix de système d'exploitation: Windows 7 Ultimate (32 / 64 bits) ou Server 2008 R2 (64 bits)
    • nombreuses propriétés d'économie d'énergie (Wake-On-LAN, alimentation à faible perte avec efficacité à 80%)
    • Utilisation souple dans différentes positions avec des rails télescopiques ou sous forme de PC industriel de bureau compact
       
  • Disponibilité système élevée et constitution facilitant la maintenance
    • fonctionnement 24 heures sûr pour une utilisation en tant que serveur ou station de travail dans l'industrie jusqu'à une température ambiante de 50° C
    • sécurité des données élevée grâce aux configurations RAID (contrôleur RAID embarqué)
    • configuration RAID1 : données en miroir sur deux disques durs SATA, également en tiroir extractibles à chaud et en option avec SSD supplémentaire* (pour le système d'exploitation)
    • HDD „Hot Swap“ en tiroirs extractibles en configurations RAID (échange du disque dur pendant le fonctionnement)
    • identification rapide et échange des disques dur en cas d'erreur grâce aux LED HDD Alarm pour les configurations RAID et une numérotation univoque
    • indicateurs d'état (LED en façade) pour Ethernet et PROFIBUS ou PROFINET; indicateur d'alarme pour les ventilateurs, la température, le chien de garde et les disques durs en configurations RAID 1
    • diagnostic efficace par logiciel SIMATIC PC DiagBased ou DiagMonitor (en option)
    • contrôle et maintenance à distance grâce à iAMT 9.0 (Intel® Active Management Technology)
    • structure mémoire ECC (en option)
    • alimentation redondante avec fonctionnalité „Hot Swap“ (échange du module d'alimentation pendant le fonctionnement)
    • connexions LAN Gbit redondantes (Teaming)
    • protection des composants amovibles en façade (par exemple dongle logiciel USB) contre les accès non autorisés par une porte verrouillable
    • capot des ventilateurs à verrouillage: filtres et ventilateurs frontaux échangeables uniquement lorsque la porte en façade est ouverte
    • ouverture possible du capot de l'appareil uniquement lorsque la porte en façade est ouverte
    • emplacement USB interne sécurisé dans l'appareil pour, par exemple, un dongle logiciel
    • constitution simplifiant la maintenance (modifications, service), par exemple échange des ventilateurs frontaux ou des filtres sans outil
    • échange ou extension de composants PC (par exemple, des cartes PC) avec un seul outil (Torx10)
    • DVD de Restore et de Recovery du système d'exploitation déjà installé et activé
       
  • Protection des investissements
    • plateforme stable dans le temps avec des composants Intel Embedded
    • disponibilité de 5 à 6 ans, ensuite, disponibilité en pièces de rechange assurée pendant 5 années supplémentaires
    • développement et fabrication PC (y compris la carte-mère et le BIOS) par Siemens
    • compatibilité d'installation à travers les générations d'appareils
    • support des interfaces Legacy : PS/2, COM, LPT, VGA (via câble adaptateur)
    • tests système avec composants SIMATIC
    • certificats pour commercialisation mondiale par ex. cULus, CE, KC, C-Tick

    * en préparation


Domaines d'application

Avec le SIMATIC IPC647D, les constructeurs de machines, les installateurs et les tableautiers disposent d'une plateforme PC 19" rackable performante et flexible pour une utilisation à proximité des machines dans un environnement industriel :

  • Mesure, commande et régulation de données de processus et de machines
  • Visualisation et suivis de production
  • Traitement d'images dans le cadre des contrôles qualité
  • Acquisition et gestion de données
  • Applications Serveur

Le SIMATIC IPC647D possède la marque CE pour l'utilisation en milieu industriel et dans les domaine de l'habitat, des commerces et des bureaux et peut donc être aussi bien utilisé pour des applications industrielles que dans l'automatisme des bâtiments ou dans les lieux publics. En raison de sa faible profondeur de 446 mm, il peut également être intégré sans problème dans des armoires de 500 mm. Le SIMATIC IPC647D peut être commandé en liaison avec WinAC RTX ainsi que WinCC flexible ou WinCC en tant que package SIMATIC HMI à un prix intéressant.


Structure

Structure de base :

  • boîtier entièrement métallique 19" (2HE) pour une robustesse mécanique excellente (vibrations/chocs) et immunité CEM élevée

    • prêt pour le montage avec rails télescopiques
    • montage horizontal et prêt pour le montage sur rails télescopiques

    • porte en façade pouvant être verrouillée pour restreindre les accès (protection d'accès) aux médias amovibles, éléments de commande (Reset, Power), interfaces USB, ventilateurs frontaux et filtres à poussière
    • système de maintien des cartes PC pour un fonctionnement et un transport sûr (vibrations, chocs)

    • ouverture du capot de l'appareil avec une seule vis et échange des composants PC (par exemple les cartes PC ou les disques durs) avec un seul outil
    • échange des ventilateurs frontaux et des filtres à poussière sans outil
    • protection contre la poussière par une ventilation forcée avec des ventilateurs en façade et filtres
    • 3 logements pour lecteurs

      • en façade: 2 x tiroirs extractibles pour HDD 3,5"/2,5" (low profile), 1 x Slim pour ODD
        ou

      • interne: 2 x 3,5" (sur supports absorbant les vibrations en option)

  • graphique onboard, Intel® HD 4600 intégré au processeur, jusqu'à 3840 x 2160 pixel, 60 Hz, couleurs 32 bits

  • interfaces:

    • 2 x interfaces Ethernet Gbit Intel (RJ45, avec teaming)

    • 4 x USB 3.0: 2 x à l'arrière, 1 x en façade, 1 x interne pour, par exemple, un dongle logiciel avec verrouillage optionnel

    • 3 x USB 2.0: 2 x à l'arrière, 1 x en façade utilisable porte fermée

    • 2 x DisplayPort V1.2, 1 x DVI-I, VGA via câble adaptateur (en option)

    • 1 x COM1, 2 x PS/2

    • Audio: Line Out, Micro

  • alimentation: 100...240 V AC, 50...60 Hz

Variantes:

  • Processeurs:

    • Intel® Xeon™ E3-1268L v3
      4C/8T, 2.3 (3.3) GHz, 8 MOctets Cache, Turbo Boost 2.0, technologie Extended-Memory-64 (EM64) et virtualisation (VT-x/-d), iAMT 9.0

    • Intel® Core™ i5-4570TE
      2C/4T, 2.7 (3.3) GHz, 4 MOctets Cache, Turbo Boost 2.0, technologie Extended-Memory-64 (EM64) et virtualisation (VT-x/-d), iAMT 9.0

    • Intel® Core™ i3-4330TE
      2C/4T, 2.4 GHz, 4 MOctets Cache, technologie Extended-Memory-64 (EM64) et virtualisation (VT-x)

  • Mémoire configurée en tant que Dual Channel pour une meilleure performance à partir de 4 GOctets

    • de 2 GOctets à 32 GOctets SDRAM DDR3-1600

    • de 8 GOctets à 32 GOctets SDRAM DDR3-1600, mémoire ECC

  • Bus de terrain:

    • PROFINET onboard, fonctionnalité IRT,  fonctionnalité commutateur, 3x RJ45, compatible CP1616

  • Bus avec 4 emplacements libres pour le extensions (tous longs):

    • emplacements PCI (2 PCI, 2 PCI-Express)

      • 2 x PCI

      • 2 x PCI-Express x16 (8 Lane) Gen 3

    • emplacements PCI-Express (4 PCI-Express)

      • 1 x PCI-Express x16 (4 Lane) Gen 3

      • 1 x PCI-Express x16 (4 Lane) Gen 2

      • 1 x PCI-Express x16 (4 Lane) Gen 3

      • 1 x PCI-Express x16 (8 Lane) Gen 3

    • emplacements PCI-Express (2 PCI-Express)

      • 1 x PCI-Express x16 (4 Lane) Gen 3

      • 1 x PCI-Express x16 (4 Lane) Gen 2

  • Extension graphique:

    • carte graphique PCI-Express x16 (Dual Head: 2 x VGA ou 2 x DVI-D); 512 MOctets; jusqu'à 2048 x 1536 pixel, 60 Hz, couleurs 32 bits

    • câble adaptateur (DVI-I en VGA) pour l'interface graphique onboard (1 x VGA) pour le raccordement d'un moniteur analogique

  • Disques durs (HDD) Serial-ATA 3,5'' avec technologie NCQ et disque Solid-State Drive (SSD) Serial-ATA 2,5'' en technologie MLC

    • installé en interne sur le support fixe:

      • 1x SSD 240 GOctets

    • installé en interne sur support absorbant les chocs et les vibrations

      • 1 x HDD 500 GOctets

      • 1 x HDD 1 TOctet

      • 2 x HDD 1 TOctet

      • RAID1, 1 TOctet (2 x HDD 1 TOctet, disques miroirs), contrôleur RAID embarqué

      • RAID1, 1 TOctet (2 x HDD 1 TOctet, disques miroirs), contrôleur RAID embarqué+ 1 x SSD 240 GOctets interne dans l'emplacement ODD* (pour le système d'exploitation)

    • installé en façade dans un tiroir extractible low-profile (hot-swap en configuration RAID):

      • 1 x HDD 500 GOctets

      • 1 x HDD 1 TOctet

      • 2 x HDD 1 TOctet

      • 1 x SSD 240 GOctets

      • RAID1, 1 TOctet (2 x HDD 1 TOctet, disques miroirs), contrôleur RAID embarqué

      • RAID1, 1 TOctet (2 x HDD 1 TOctet, disques miroirs), contrôleur RAID embarqué+ 1 x SSD 240 GOctets interne dans l'emplacement ODD* (pour le système d'exploitation)

  • Lecteur optique:

    • DVD±R/RW (Slimline)

  • Interfaces:

    • 1 x COM2 et 1 x LPT (sur un capot d'emplacement, occupe un emplacement) à l'arrière

  • Alimentation:

    • 100...240 V AC, 50...60 Hz, redondante

    • cordon secteur propre à chaque pays

  • Système d'exploitation (préinstallé et activé):

    • Windows 7 Ultimate SP1, 32 bits, Multi-Language

    • Windows 7 Ultimate SP1, 64 bits, Multi-Language

    • Windows Server 2008 R2 Standard Edition SP1 incl. 5 Clients, 64 bits, Multi-Language

  • Extensions logicielles:

    • SIMATIC IPC DiagMonitor V4.4

    • SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.3

    • Module TPM - matériel de sécurité embarqué (Trusted Platform Module)

Notes relatives à la sécurité
La protection des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cyber-menaces nécessite la réalisation (et le maintien continu) d'un concept global de sécurité IT à la pointe de la technique. Les produits et solutions Siemens ne constituent qu'un élément d'un tel concept. Pour plus d’informations sur la cyber-sécurité, rendez-vous sur
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Évaluer la contribution
pas d'évaluation
Requêtes et commentaires
Que voulez-vous faire ?
Remarque : l’avis se réfère toujours à la contribution présente / au produit présent. Votre message est envoyé aux rédacteurs de l’Online Support. D’ici quelques jours, vous obtiendrez une réponse de notre part, si votre avis le requiert. Si pour nous tout est clarifié, nous ne vous répondrons pas.
Aide pour la statistique
Cette fonction permet de délivrer les identifiants des résultats de la recherche selon la quantité souhaitée (format .txt).

Générer une liste
Copier l'URL
Afficher cette page dans le nouveau design
Poste de commande mySupport