×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 8795300, Beitragsdatum: 21.09.2001
(0)
Bewerten

Typstreichung - Version 1.0 des SIMATIC TD200 Text Displays

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Die Lieferung des Text Displays TD200, Version 1.0 für SIMATIC S7-200 und der zugehörigen Dokumentation wird zum 1.10.2001 eingestellt und ist danach nicht mehr lieferbar. Als Nachfolgeprodukt steht die aktuelle Version 2.0 des TD200 Text Displays mit der Bestellnummer 6ES7 272-0AA20-0YA0 zur Verfügung.




Betroffen sind die Produkte mit den MLFB:

6ES7 272-0AA00-0YA0 S7-200, V1.0 TD200 Text Display mit Kabel
6ES7 272-0AA00-8AA0 S7-200, V1.0 TD200 Gerätehandbuch, deutsch
6ES7 272-0AA00-8BA0 S7-200, V1.0 TD200 Gerätehandbuch, englisch
6ES7 272-0AA00-8CA0 S7-200, V1.0 TD200 Gerätehandbuch, französisch
6ES7 272-0AA00-8DA0 S7-200, V1.0 TD200 Gerätehandbuch, spanisch
6ES7 272-0AA00-8EA0 S7-200, V1.0 TD200 Gerätehandbuch, italienisch

Die Version 1.0 des TD200 Text Displays für SIMATIC S7-200 und die zugehörige Dokumentation werden zum 1.10.2001 tygestrichen und sind danach nicht mehr lieferbar.

Das Nachfolgeprodukt ist die verbesserte Version 2.0 des TD200 Text Displays mit der Bestellnummer 6ES7 272-0AA20-0YA0.
 

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.