×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Entry type: Application example Entry ID: 88668809, Entry date: 05/19/2014
(0)
Rate

SINAMICS S: Позиционирование S110 с S7-300/400 (STEP 7 V5) по PROFINET/PROFIBUS с Safety Integrated (через клеммы и PROFIsafe)

  • Entry
  • Associated product(s)

Задача
Возможность управления SINAMICS S110 по полевой шине (PROFINET/PROFIBUS) из S7-300 CPU, для изменения кадров перемещения из системы управления. Эта возможность должна распространяться и на Safety-функции.

Решение
В этом прикладном примере для этого используется функциональный блок FB 283. FB 283 регулирует циклическую коммуникацию и предлагает различные типы ациклических заданий, в том числе:

  • функция записи и чтения кадров перемещения
  • удобная возможность изменения или чтения любых параметров

Установкам функций Safety для S110 в документации посвящена отдельная глава. Дополнительно предлагаются и расширенные функции Safety. Для них требуется лицензия, и они не рассматриваются в настоящем прикладном примере. Для PROFIsafe необходим F-CPU.

Этот прикладной пример показывает одно из возможных решений поставленной задачи. Он может использоваться в качестве отправной точки или основы для собственных решений пользователя.

Преимущество
Настоящий прикладной пример предлагает следующие преимущества:

  • унифицированная передача данных между контроллером SIMATIC и приводом SINAMICS
  • для обработки больших объемов данных достаточно стандартных возможностей SIMATIC-CPU (User Defined Type / UDT)
  • использование функций Safety по той же стандартной шине (PROFINET/PROFIBUS)

Результаты
Благодаря взаимодействию SIMATIC-CPU с приводом SINAMICS возможна еще более гибкая и быстрая реакция на индивидуальные запросы пользователя.

Загружаемые материалы

Содержание загружаемых материалов

PROFINET

PROFIBUS

Позиционирование S110 с S7-300/400 по PROFINET/PROFIBUS в STEP 7 с Safety Integrated через PROFIsafe

Документация

FE_FB283_Profinet_Profisafe_ru.pdf ( 1479 KB )

FE_FB283_Profibus_Profisafe_ru.pdf ( 1386 KB )

Код 
S7-проект

88668809_Profinet_Profisafe.zip ( 644 KB )

88668809_Profibus_Profisafe.zip ( 635 KB )

Safety Evaluation Tool Projekt IEC
Safety Evaluation Project может быть открыт только с помощью Safety Evaluation Tool.

88668809_IEC_Profinet_Profisafe_en.zip ( 7 KB )

88668809_IEC_Profibus_Profisafe_en.zip ( 7 KB )

Safety Evaluation Tool Projekt ISO
Safety Evaluation Project может быть открыт только с помощью Safety Evaluation Tool.

88668809_ISO_Profinet_Profisafe_en.zip ( 7 KB )

88668809_ISO_Profibus_Profisafe_en.zip ( 7 KB )

Позиционирование S110 с S7-300 по PROFINET/PROFIBUS в STEP 7 с Safety Integrated через клеммы

Документация

FE_FB283_Profinet_ru.pdf ( 1345 KB )

FE_FB283_Profibus_ru.pdf ( 1234 KB )

Код 
S7-проект

88668809_Profinet.zip ( 540 KB )

88668809_F-DI_Profibus.zip ( 546 KB )

Safety Evaluation Tool Projekt IEC
Safety Evaluation Project может быть открыт только с помощью Safety Evaluation Tool.

88668809_IEC_Profinet_en.zip ( 3 KB )

88668809_F-DI_IEC_Profibus_en.zip ( 3 KB )

Safety Evaluation Tool Projekt ISO
Safety Evaluation Project может быть открыт только с помощью Safety Evaluation Tool.

88668809_ISO_Profinet_en.zip ( 3 KB )

88668809_F-DI_ISO_Profibus_en.zip ( 3 KB )

Ссылка на Safety Evaluation Tool
http://www.siemens.com/safety-evaluation-tool

Указание по безопасности
Осторожно
Описанные в настоящем документе функции и решения большей частью ограничиваются реализацией задачи автоматизации. Помнить, что при подключении системы пользователя к общей сети с другими компонентами, к сети предприятия или Интернету, необходимо предпринять соответствующие меры защиты в рамках промышленной безопасности. Дополнительную информацию по этой теме можно найти в документации с ID 50203404.

Последние изменения
Первое издание

Дополнительные ключевые слова
motioncontrol_apc_applications