×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Entry type: Application example Entry ID: 88669178, Entry date: 05/22/2014
(0)
Rate

SINAMICS S: Управление Safety S120 с S7-300/400 (STEP 7 V5) по PROFINET (Shared Device) с Safety Integrated (через PROFIsafe)

  • Entry
  • Associated product(s)

Задача
PROFINET IO предлагает функциональность Shared Device для возможности обращения из двух IO-контроллеров к одному IO-устройству. Shared Device обеспечивает гибкое присвоение входных и выходных данных на два различных IO-контроллера. Эта функциональность используется для управления внутренними функциями безопасности привода из F-CPU. Задача скорости выполняется параллельно из стандартного CPU.

Решение
В этом примере применения показано управление функциями безопасности STO, SS1, SOS и SLS по PROFINET с PROFIsafe на децентрализованном приводе SINAMICS S120. При этом используется функциональность PROFINET Shared Device, т.е.  SIMATIC CPU 315-2 PN/DP задает скорость, а CPU 317F-2 PN/DP управляет функциями безопасности в приводе. Управляющий модуль SINAMICS подключается по PROFINET как Shared Device к обоим IO-контроллерам.

Начиная с FW SINAMICS V4.3 привод как Shared Device может быть подключен к двум IO-контроллерам только с помощью файла GSD. При этом за консистенцию конфигурации STARTER и HW-Konfig отвечает сам пользователь, т.к. автоматическое согласование конфигурации телеграмм между STARTER и HW-Konfig невозможно.

Дополнительно от FW SINAMICS V4.5 можно подключить привод как Shared Device через менеджер объектов непосредственно из аппаратного каталога STEP7 к двум IO-контроллерам. Автоматическое согласование конфигурации телеграмм между STARTER и HW-Konfig при этом возможно и консистенция тем самым обеспечивается.

Ниже предлагается документация, а также пример проекта для конфигурирования Shared Device, как с файлом GSD, так и через менеджер объектов.

Загружаемые материалы

Содержание загружаемых материалов

Версия

Загрузка

Документация (немецкий язык)
Shared Device конфигурирование через файл GSD

От SINAMICS FW4.3

88669178_APL_Shared_Device_DOCU_V1_2_ru.pdf ( 1535 KB )

Код

88669178_APL_Shared_Device_DOCU_V1_2_ru.pdf ( 1535 KB )

Документация (немецкий язык)
Shared Device конфигурирование через менеджер объектов

От SINAMICS FW4.5

88669178_APL_Shared_Device_DOCU_V2_0_ru.pdf ( 1526 KB )

Код

88669178_APL_Shared_Device_DOCU_V2_0_ru.pdf ( 1526 KB )

Последнее изменение
V1.2 и V2.0, 05/2012, переработанные, новая версия документации
"Shared Device конфигурирование через менеджер объектов" для SINAMICS FW V4.5

Ключевое слово:
motioncontrol_apc_applications

 

Security information
In order to protect technical infrastructures, systems, machines and networks against cyber threats, it is necessary to implement – and continuously maintain – a holistic, state-of-the-art IT security concept. Siemens’ products and solutions constitute one element of such a concept. For more information about cyber security, please visit
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.