×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Anwendungsbeispiel Beitrags-ID: 88970247, Beitragsdatum: 26.02.2014
(2)
Bewerten

SINAMICS S: Drehzahlsteuern eines S120 über CANopen

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Aufgabe Ein Antrieb soll drehzahlgesteuert verfahren werden. Hierfür wird dieser über ein CAN-Interface angesteuert, das die Drehzahlsollwertschnittstelle des Antriebs mit Daten versorgt. ...

Aufgabe
Ein Antrieb soll drehzahlgesteuert verfahren werden.
Hierfür wird dieser über ein CAN-Interface angesteuert, das die Drehzahlsollwertschnittstelle des Antriebs mit Daten versorgt.

Lösung
In dieser Applikationsbeschreibung wird gezeigt, wie ein SINAMICS Antrieb mit Hilfe des CAN-Interface "CANcase XL log" drehzahlgesteuert verfahren werden kann.
Dabei werden das Steuerwort sowie der Drehzahlsollwert mit Hilfe des CAN-Interface über den CAN-Bus an den Antrieb gesendet, der wiederum sein Zustandswort sowie den Drehzahlsollwert zurücksendet.

Downloads

Inhalt der Downloads

Download

Dokumentation 88970247_CANopen_SINAMICS_S120_V1_0_de.pdf ( 508 KB )
Code
Beispielprojekt
88970247_CANopen_SINAMICS_S120_V1_0.zip ( 1856 KB )

Letzte Änderung
V1.0, 02/2014, Erste Ausgabe

Suchbegriff
motioncontrol_apc_applications

 

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.