Lieferfreigabe der fehlersicheren SIMATIC S7-1500 Controller CPU 1516F-3 PN/DP und CPU 1518F-4 PN/DP
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
Die fehlersicheren CPU 1516F-3 PN/DP und CPU 1518F-4 PN/DP aus der Controllerfamilie der SIMATIC S7-1500 stehen ab sofort zur Vertrieb zur Verfügung.
Zusammen mit den SIMATIC S7-1500 Standard CPUs wird die Firmwareversion V1.5 eingeführt.
Mit der CPU 1516F-3 PN/DP und der CPU 1518F-4 PN/DP wird das Produktportfolio der modularen SIMATIC S7-1500 Controller um fehlersichere Steuerungen erweitert.
CPU 1518F-4 PN/DP:
Mit der SIMATIC S7-1518F steht der nun leistungsfähigste fehlersichere SIMATIC Controller zur Verfügung. Hierdurch lassen sich neben Standard auch fehlersichere Applikationen mit höchsten Performance Anforderungen adressieren. Gegenüber den bisherigen SIMATIC S7-1500 Steuerungen steht eine Steigerung der Performance bei der Befehlsverarbeitung auf 1ns bei Bitinstruktionen und 6ns für Gleitpunktarithmetik zur Verfügung. Zusätzlich verfügt die CPU 1518F-4 PN/DP über insgesamt 4 integrierte Schnittstellen, neben der als 2-Port Switch ausgeführten PROFINET IO-Schnittstelle werden zwei zusätzliche integrierte PROFINET-Schnittstellen z.B. zur Netzwerktrennung angeboten. Weiter ist eine PROFIBUS DP-Schnittstelle standardmäßig auf der CPU integriert.
Zusätzlich zu den integrierten Schnittstellen kann die CPU 1518F-4 PN/DP mit CMs und CPs erweitert werden.
Ebenso wie bei allen S7-1500 Steuerungen ist Motion Control in die Steuerung integriert, so ist mit der CPU 1518F-4 PN/DP die Ansteuerung von bis zu 128 Achsen ohne Zusatzmodule möglich.
Die fehlersichere SIMATIC S7 1518F-4 PN/DP zeichnet sich im einzelnen durch folgende Eigenschaften aus:
-
Speicher:
- Arbeitspeicher mit 4,5 MByte für Programm und 10 MByte für Daten
- bis zu 32 GByte Ladespeicher (über SIMATIC Memory Card)
-
Bearbeitungszeiten:
- 1 ns Ausführungszeit für boolsche Operationen
- 2 ns Ausführungszeit für Wort- und Festpunktoperationen
- 6 ns Ausführungszeit für Gleitpunktoperationen
-
integrierte Schnittstellen:
- 1 x PROFINET IO Schnittstelle mit 2-Port Switch
- 2 x PROFINET Schnittstellen
- 1 x PROFIBUS DP-Schnittstelle
-
technologische Funktionen:
- Anbindung von bis zu 128 Achsen über PROFIdrive bzw. analoge Encoder
- bis zu 8 Traces auf der CPU
CPU 1516F-3 PN/DP :
Die CPU 1516F-3 PN/DP ist die fehlersichere CPU mit mittlerem Programmspeicher. Die integrierte zweite PROFINET Schnittstelle kann z.B. zur Netzwerktrennung genutzt werden. Zusätzlich zu den integrierten Schnittstellen kann die CPU mit CMs und CPs erweitert werden.
Ebenso wie bei allen S7-1500 Steuerungen ist Motion Control in die Steuerung integriert, so ist mit der CPU 1516F-3 PN/DP die Ansteuerung von bis zu 20 Achsen ohne Zusatzmodule möglich.
Die SIMATIC CPU 1516F-3 PN/DP zeichnet sich im einzelnen durch folgende Eigenschaften aus:
-
Speicher:
- Arbeitspeicher mit 1,5 MByte für Programm und 5 MByte für Daten
- bis zu 32 GByte Ladespeicher (über SIMATIC Memory Card)
-
Bearbeitungszeiten:
- 10 ns Ausführungszeit für boolsche Operationen
- 12 ns Ausführungszeit für Wort- und Festpunktoperationen
- 64 ns Ausführungszeit für Gleitpunktoperationen
-
integrierte Schnittstellen:
- 1 x PROFINET IO Schnittstelle mit 2-Port Switch
- 1 x PROFINET Schnittstelle -
- 1 x PROFIBUS DP-Schnittstelle
-
technologische Funktionen:n:
- Anbindung von bis zu 20 Achsen über PROFIdrive bzw. analoge Encoder
- bis zu 4 Traces auf der CPU
Die neuen SIMATIC S7-1500 CPUs werden mit der innovierten CPU-Firmware Version V1.5 ausgeliefert. Informationen zu den neuen Features, die mit der Firmware Version V1.5 zur Verfügung stehen, werden in einem separaten Beitrag beschrieben.
Kompatibilität und notwendige Komponenten:
Für die Programmierung der CPUs 1516F-3 PN/DP und 1518F-4 PN/DP ist STEP 7 Safety Advanced V13 (!88778761!) notwendig, eine Programmierung mit älteren STEP 7 Versionen ist nicht möglich.
Die Komponenten sind voraussichtlich ab März lieferbar.
Bestelldaten:
Type |
Artikelnummer |
CPU 1516F-3 PN/DP |
6ES7-516-3FN00-0AB0 |
CPU 1518F-4 PN/DP |
6ES7-518-4FP00-0AB0 |
Gerätehandbücher:
Handbuch |
Beitrags-ID |
CPU 1516F-3 PN/DP |
88994673 |
CPU 1518F-4 PN/DP |
88994324 |
Type |
Artikelnummer |
SIMATIC Memory Card |
|
SIMATIC Memory Card 4 MB |
6ES7 954-8LC02-0AA0 |
SIMATIC Memory Card 12 MB |
6ES7 954-8LE02-0AA0 |
SIMATIC Memory Card 24 MB |
6ES7 954-8LF02-0AA0 |
SIMATIC Memory Card 2 GB |
6ES7 954-8LP01-0AA0 |
Profilschienen |
|
Profilschiene, 160 mm (mit Bohrung) |
6ES7 590-1AB60-0AA0 |
Profilschiene, 482 mm (mit Bohrung) |
6ES7 590-1AE80-0AA0 |
Profilschiene, 530 mm (mit Bohrung) |
6ES7 590-1AF30-0AA0 |
Profilschiene, 830 mm (mit Bohrung) |
6ES7 590-1AJ30-0AA0 |
Profilschiene, 2000 mm (ohne Bohrung) zum Selbstablängen |
6ES7 590-1BC00-0AA0 |
PE-Anschlusselement für Profilschiene 2000 mm (Ersatzteil),20 Stück |
6ES7 590-5AA00-0AA0 |
RJ45 PROFINET Anschlussstecker |
|
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180, 1 Stück |
6GK1 901-1BB10-2AA0 |
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180, 10 Stück |
6GK1 901-1BB10-2AB0 |
PROFIBUS Anschlussstecker |
|
PROFIBUS Anschlussstecker ohne PG-Buchse |
6ES7 972-0BA70-0XA0 |
PROFIBUS Anschlussstecker mit PG-Buchse |
6ES7 972-0BB70-0XA0 |
Type |
Artikelnummer |
Display |
|
Display für CPU 1516F-3 PN/DP / CPU 1518F-4 PN/DP |
6ES7 591-1BA00-0AA0 |
Frontabdeckung für DP-Schnittstelle der CPU 1518F-4 PN/DP |
6ES7 591-8AA00-0AA0 |
Stecker, 2x2polig für DC24V Versorgung, Push-In Klemme, 10 Stück |
6ES7 193-4JB00-0AA0 |
Infomaterial:
Das folgende Informationsmaterial steht zur Verfügung:
Alles zu S7-1500 |
|
Programmierleitfaden für S7-1200 / S7-1500 |
|
Getting Started SIMATIC S7-1500 |
- Englisch
- Spanisch
- Franzoesisch
- Italienisch
- Chinesisch
Beitrag gehört zu Produktbaumordner(n):
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-1500 Zentralbaugruppen Fehlersichere CPUs
- Automatisierungstechnik Produkte für spezifische Anforderungen Automatisierungstechnik für extreme Anforderungen Industrie-Automatisierungssysteme SIPLUS extreme Steuerungen SIPLUS Advanced Controller SIPLUS S7-1500 SIPLUS Zentralbaugruppen SIPLUS Standard-CPUs
- Sie haben eine Technische Frage / ein Problem: Anfrage an den Technical Support stellen
- Sie möchten in unserem Forum diskutieren und mit anderen Anwendern Erfahrungen austauschen
- Sie möchten CAx-Daten zu einem oder mehreren Produkten zusammenstellen
- Sie möchten uns ein Feedback zu diesem Beitrag senden