×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
ID articolo: 90940081, Data articolo: 16/02/2017
(12)
Valuta

TIA Portal - Una panoramica dei documenti e dei link principali - Comunicazione

  • Articolo
Questa pagina offre una panoramica dei documenti e dei link principali relativi al TIA Portal. Da qui sia i nuovi utenti che gli utenti più esperti possono accedere alle informazioni più importanti sul TIA Portal.

Tramite i seguenti link vengono offerte informazioni importanti sul TIA Portal tecnologicamente articolate:
 






ControlloreVisualizzazioneMotionComunicazioneSicurezzaTecnica di comandoMigrazione

Da qui è possibile accedere direttamente alle principali informazioni e soluzioni dall'area Comunicazione.


Informazioni di prodotto

Delivery Release of the ET 200SP CPs for Distributed Controller ET 200SP
Benestare alla vendita e alla fornitura di IO-Link Master per il sistema di periferia decentrata SIMATIC ET 200pro


Download, Update e FW

PRONETA Basic 3.2 Tool di messa in funzione e diagnostica per PROFINET
PROFIBUS GSD files: ET 200SP
PROFIBUS GSD files: ET 200MP
Altri download per PROFIBUS
PROFINET GSD files: I/O - ET 200SP
PROFINET GSD files: I/O - ET 200MP
Altri download per PROFINET
S7 PCT V3.5 SP2 per IO-Link Master


Video

Compiti d’automazione in meno di 10 min - SIMATIC S7-1200 AT 6 - Reti distribuite
Compiti d’automazione in meno di 10 min con SIMATIC S7-1200: AT 3 - SMS via GPRS
Compiti d’automazione in meno di 10 min con SIMATIC S7-1500: AT 5 - Firewall integrato
Compiti d’automazione in meno di 10 min con TIA Portal: AT 2 - Diagnostica della topologia
SINETPLAN (Video)
Il TIA Portal Tutorial Center (video)


Manuali

SIMATIC S7-1500, ET 200MP, ET 200SP, ET 200AL, ET 200pro, ET 200eco PN Comunicazione
SIMATIC PROFINET PROFINET con STEP 7
SIMATIC PROFIBUS PROFIBUS con STEP 7 V13
CPU-CPU Communication with SIMATIC Controllers
Altri manuali per PROFINET
Altri manuali per PROFIBUS

Applicazioni

Creazione di client OPC UA con .NET e classe helper
Configurazione e applicazione della funzione I-Device di PROFINET
Shared Device con SIMATIC S7
Configuration of a Ring Topology Based on “MRP”
Comunicazione Ethernet (ISO on TCP) tra SIMATIC S5 e SIMATIC S7-1500
Overview: Secure Remote Access with VPN
Sending and Receiving SMS Messages via a SCALANCE M Router
Comunicazione dati fra un S7-1200 e Telecontrol Server Basic (Set 30)
Segnalazione e comandi wireless via SMS con controllori S7-1200 (Set 32)
Libreria per la funzionalità Server SNTP in CPU SIMATIC S7 (LSNTP)
Controlling Sleep Mode and the digital output of a SCALANCE WxM766-1
Controlling Sleep Mode and the digital output of a SCALANCE WxM766-1
Altre applicazioni sul tema Comunicazione


FAQ

Come si programma e parametrizza la comunicazione TCP Modbus fra due CPU S7-1200?
Con quali dispositivi può comunicare l'S7-1200 tramite l'interfaccia PROFINET integrata e quali protocolli supporta?
Quali componenti hardware e software sono necessari per realizzare la comunicazione fra stazioni SIMATIC S7 e apparecchi di terzi mediante il protocollo MODBUS RTU?
In STEP 7 (TIA Portal) come configurare l'accesso ad un Shared Device e la funzione Module-internal Shared Input / Shared Output (MSI /MSO)?
Come si configura un collegamento in STEP 7 (TIA Portal)?
Quali nodi PROFINET supportano la messa in servizio automatica (sostituzione di apparecchio senza supporto di scambio) con progettazione topologica e la sostituzione di apparecchi senza progettazione topologica?
Quali nodi PROFINET supportano la diagnostica PN avanzata e cosa si deve progettare?
Quali IO-Controller e IO-Device supportano in STEP 7 (TIA Portal) le funzioni IRT, l'avviamento priorizzato, MRP, MRPD, PROFIenergy, Shared-Device, MSI/MSO, I-Device, funzionamento sincronizzato, ridondanza di sistema e gestione delle opzioni?
Come progettare e configurare una comunicazione IE aperta tramite l'interfaccia PN/IE integrata della CPU o tramite un Industrial Ethernet CP?
Come si programmano le istruzioni TSEND_C r TRCV_C per la comunicazione aperta fra utenti mediante l'interfaccia integrata PROFINET della CPU S7-1200/S7-1500?
Ulteriori FAQ sul tema Comunicazione


Altri argomenti

All-round protection with Industrial Security - Plant Security
Industrial Security Webside - Sono fornite informazioni su come Industrial Security è integrata nel TIA Portal.
Facile accesso a LOGO! e SIMATIC S7-1200


Valuta articolo
nessuna valutazione
Richieste e feedback
Come vuoi procedere?
Avvertenza: il feedback si riferisce sempre all'articolo/al prodotto attuale. Il tuo messaggio verrà inviato ai redattori dell'Online Support. Se il tuo feedback lo richiede riceverai una risposta entro qualche giorno. Se non sono necessari ulteriori chiarimenti non ti invieremo alcun messaggio.
Sostegno per la statistica
Con questa funzione gli ID del risultato di ricerca saranno visualizzati secondo il numero desiderato (formato .txt)

Generare elenco
Copiare URL
Visualizzzare questa pagina nel nuovo design
Cockpit mySupport