×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档编号 90940186, 文档发布日期 2018年4月5日
(5)
评估

TIA 博途 -重要文档和链接总览 - 运动控制

  • 文档
TIA Portal 新的自动化框架 本文提供了 TIA Portal 最重要的文档和链接总览。不管是TIA Portal 使用新手,还是经验丰富的工程师,都可以从这里获取 TIA Portal 方面的重要信息。 ......


您可以通过以下链接访问TIA博途技术集成的一些重要细节:







控制器可视化窗口运动控制通讯故障安全开关技术项目移植


运动控制应用STEP7(TIA博途)中的SIMTIC功能块来控制位置轴,在此您可以直接访问运动控制中的重要的技术信息和解决方案。

下载和更新

Delivery release SINAMICS Startdrive V15
SINAMICS Startdrive V14 SP1
Delivery release for SINAMICS MICROMASTER STARTER V5.1 SP1 and additive SSPs
SINAMICS G120 firmware version 4.7 HF11
其他下载和更新

不到10分钟,使用博途高效实现SIMATIC自动化任务

视频


用10 分钟学会使用 SIMATIC S7-1200 实现自动化任务: AT1 - 简单运动

10 分钟实现 SIMATIC S7-1200:AT 7 -简单运动控制调试

SIMATIC S7-1500 10 分钟内完成的自动化任务:AT 8 - 集成定位

SIMATIC S7-1500 10 分钟内完成的自动化任务:AT 7 - 集成驱动与运动

产品信息和授权

SIMOTION 系统中软件产品的兼容列表

产品释放:运动控制系统 SIMOTION V4.4 HF1/2

Delivery release of SINAMICS Startdrive V13 SP1

STEP 7 V13 及以上版本 (TIA Portal) 已集成 Easy Motion Control 软件

手册

SIMATIC S7-1500 TIA Portal V15 中的 S7‑1500 Motion Control V4.0
SIMATIC S7-1500 TIA Portal V15 中的 S7-1500T Motion Control V4.0
SIMATIC S7-1500 TIA Portal V15 中的 S7-1500T 运动系统功能 V4.0
SIMATIC STEP 7 TIA Portal V15 中的 S7-1200 Motion Control V6.0
SINAMICS Startdrive Tutorial
SINAMICS technical documentation
其他运动控制手册

应用

如何获取 TIA Portal V15 和 V15.1 中 STEP 7,WinCC 以及 Startdrive 试用版软件?
SIMATIC 控制技术和 SINAMICS 驱动之间的相互关系
SINAMICS G:使用 S7-1200 (TIA Portal) 并通过 PROFINET/PROFIBUS DP 和 Safety Integrated 功能(通过端子)和 HMI 对 G120 (Startdrive) 进行转速控制
SINAMICS V: Positioning of a V60 using S7-1200 (TIA-Portal) with puls/direction interface and HMI (Set 7)
SINAMICS V: Speed Control of a V20 with S7-1500 and ET 200SP via USS® Protocol, with HMI Connection
其他运动控制应用

帮助文档

怎样通过设备数据文件(GSD)将驱动装置集成到 TIA 博途中?

在 STEP 7 (TIA Portal) V11 有哪些运动控制功能并且如何使用这些功能?

怎样才能诊断S7-1500 CPU的运动控制工艺报警原因?

更多运动控制专题帮助文档


对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit