SIMATIC B.Data V6.0 的销售与供货发布
-
文档
-
涉及产品
即日起,能源管理软件 SIMATIC B.Data V6.0 发布交货。SIMATIC B.Data V6.0 取代了前一版本 SIMATIC B.Data V5.3 SP3。上个软件版本 SIMATIC B.Data V5.3 SP3 已被宣布为淘汰产品。
符合软件更新服务协议的客户将自动收到 V6.0 版本。
能源管理软件 SIMATIC B.Data V6.0
SIMATIC B.Data 一个模块化的、非特定行业的、用于工业化企业的能源管理系统。
1. 更新内容
与 SIMATIC B.Data V5.3 SP3 相比,SIMATIC B.Data V6.0 的功能有下列变化:
- B.Data Client 软件:
- 修改和简化了用户界面
- 优化了 B.Data Client 中的搜索功能
- 项目的导出和导入功能使得易于对配置进行备份和恢复
- 用户权限概念:
- 扩展了用户权限概念
- 对象的客户端分配配置
- 图表功能:
- 修改并扩展了 B.Data Client 和 B.Data Web 中的图表功能
- 为喜欢图的跨用户提供了新的图表对象
- 控制面板:
- 用于动态时间选择的新控制面板元件
- 对网络中控制面板的表示进行了性能优化
- 捕捉:
- B.Data Client 中新的捕捉向导使得易于连接测量仪器
- S7 接口的捕捉组件的配置简单
- 捕捉驱动程序功能得到增强 (OPC HDA,OLE DB,MODBUS TCP)
- 易于连接 SENTRON PAC 的模板
- 捕捉网络界面使得易于配置捕捉组件
- 其它发布信息
- Windows Server 2012
- Windows 8.1 Pro / Enterprise 64 位
- Internet Explorer 11
2. 供货发布信息
- 符合软件更新服务协议的客户将自动收到 V6.0 版本。没有软件更新服务协议的客户可订购 Trial DVD,从 V5.3 SP1/SP2/SP3 升级到 V6.0。
- The B.Data 基本系统交付时带有 Oracle 数据库的 Standard Edition Embedded 版本。B.Data 升级包和 B.Data 试用版不包含 Oracle 数据库的 Standard Edition Embedded 版本。
3. 支持的操作系统及软件要求
语言支持英文和德文。使用 WinCC 条目时,请牢记操作系统要兼容 WinCC。
操作系统 | 配置 | 说明 1) |
Windows 7 | Professional SP1 | 32 位和 64 位 (英文和德文) |
Ultimate SP1 | ||
Windows 8.1 | Pro | 64 位 (英文和德文) |
Enterprise | ||
Windows Server 2008 R2 | - | 64 位 (英文和德文) |
SP1 | ||
Windows Server 2012 R2 | - | 64 位 (英文和德文) |
1) B.Data 试用版只能安装在 32 位系统上。
B.Data Client
类型 | 前提条件 / 配置 | 说明 |
端口号 | 预设的标准端口号为“4444”。 您可选择任何空闲的端口号。 |
用于与 B.Data 应用服务器通信。 |
软件 | Microsoft Excel 2010 32 位 (英文和德文版) Microsoft Excel 2013 32 位 (英文和德文版) 仅与 B.Data Client 配合使用 |
用于打开 B.Data 报表。 如果您安装了 Microsoft Excel,请激活选项“VB 组件”。 |
硬件 | 处理器类型:Intel / AMD 桌面处理器,2 GHz 或更高 | - |
工作内存:1 GB | - | |
硬盘:80 GB | - | |
CD/DVD ROM 光驱 | 用于软件安装。 |
B.Data Application Server
类型 | 前提条件 / 配置 | 说明 |
软件 | 已交付的版本中安装了 Siemens Automation License Manager (ALM)。 | 参见安装 DVD 光盘: <驱动器名称> :\\Options\ALM\ALM64\almliesmich.rtf <驱动器名称> :\\Options\ALM\ALM32\almliesmich.rtf |
软件 | Microsoft Excel 2010 32 位 (英文和德文) Microsoft Excel 2013 64 位 (德文) / 32 位 (英文) |
如果您安装了 Microsoft Excel,请激活选项“VB 组件”。 |
硬件 | 处理器类型:Intel / AMD 桌面或服务器处理器,2 GHz 或以上 | - |
工作内存:2 GB | - | |
硬盘:根据客户需要 | - | |
CD/DVD ROM 光驱 | 用于软件安装。 用于保存数据的外部存储。 |
B.Data Capturing Server
类型 | 前提条件 / 配置 | 说明 |
端口号 | 预设的标准端口号为“4444”。 您可选择任何空闲的端口号。 要进行连接配置,您还需要安装 Web 浏览器,要求与 B.Data Web-Client 相同 |
用于与 B.Data 应用服务器通信。 |
B.Data Web Client
类型 | 前提条件 / 配置 | 说明 |
因特网浏览器 | Internet Explorer 10 Internet Explorer 11 Firefox 27.0 更高版本 Safari with iOS 7 |
Safari:用于在 iPad 上使用 B.Data Web-Client。 |
软件 | Microsoft Excel 2010 32 位 (英文和德文) Microsoft Excel 2013 32 位 (英文和德文) 仅用于和 B.Data Client 配合使用 |
用于打开 B.Data 报表。 如果您安装了 Microsoft Excel,请激活选项“VB component”。 |
B.Data Web Server
类型 | 前提条件 / 配置 | 说明 |
软件 | Windows Server 2008 R2 Standard 64 位 (英文和德文) Windows Server 2012 R2 Standard 64 位 (英文和德文) Windows 7 Professional / Ultimate SP1 32 位 / 64 位 (英文和德文) Windows 8.1 Pro / Enterprise 64 位 (英文和德文) |
设置 B.Data Web 时,可确定 Microsoft IIS 的其它设置。 |
B.Data Mobile
类型 | 前提条件 / 配置 | 说明 |
软件 | Microsoft Windows Mobile V6.5.1 | - |
软件 | Windows 7: Mobile Device Center 6.1 (32 位或 64 位) Operating system Server 2008 R2: Mobile Device Center 6.1 |
对 PC 上软件的要求 |
其它软件要求
软件 | 配置 | 说明 |
.NET Framework |
.NET Framework 4.0 或更高版本 | The Windows 8.1 和 Windows Server 2012 操作系统要求安装 Microsoft .NET Framework 3.5 和 4.5。 |
WinCC | SIMATIC WinCC V7.2 SIMATIC WinCC V7.0 SP3 SIMATIC WinCC RT Professional V13 |
- |
PCS 7 | PCS 7 V8.0 SP1 | - |
虚拟化 | VMWare Workstation 8, 9, 10 VMWare ESX 4.0, 5.1 Microsoft Hyper-V R2 |
- |
4. 产品总览
SIMATIC B.Data V6.0 Professional | 货号 |
专业的入门级包 (包括 50 个变量) 1) | 6AV6372-2DF06-0AX0 |
Tag Package 50 2) | 6AV6372-2DF06-0CX0 |
Tag Package 100 2) | 6AV6372-2DF06-0DX0 |
Tag Package 250 2) | 6AV6372-2DF06-0EX0 |
Tag Package 500 2) | 6AV6372-2DF06-0FX0 |
Tag Package 1000 2) | 6AV6372-2DF06-0GX0 |
Tag Package 5000 2) | 6AV6372-2DF06-0HX0 |
SIMATIC B.Data V6 Options | 货号 |
SIMATIC B.Data 3 Web Clients | 6AV6372-2DF20-0AX0 |
SIMATIC B.Data 20 Web Clients | 6AV6372-2DF20-0BX0 |
SIMATIC B.Data 60 Web Clients | 6AV6372-2DF20-0CX0 |
SIMATIC B.Data Client | 6AV6372-2DF30-0AX0 |
SIMATIC B.Data Prognosis & Planning | 6AV6372-2DF40-0AX0 |
SIMATIC B.Data Acquisition Component | 6AV6372-2DF50-0AX0 |
SIMATIC B.Data 软件更新服务 (SUS) | 货号 |
SIMATIC B.Data Professional 100 Tags SUS 3) 用于 Tag Package 最多再增加 100 个变量 |
6AV6372-2DF00-0DL0 |
SIMATIC B.Data Professional 500 Tags SUS 3) 用于 Tag Package 最多再增加 500 个变量 |
6AV6372-2DF00-0FL0 |
SIMATIC B.Data Professional 5000 Tags SUS 3) 用于 Tag Package 最多再增加 5000 个变量 |
6AV6372-2DF00-0HL0 |
SIMATIC B.Data Enterprise SUS 3) 用于企业版或 专业版 (Tag Package 再增加 5000 个以上变量) |
6AV6372-2DF70-0XL0 |
SIMATIC B.Data Upgrades | 货号 |
升级 100 个变量,V5.2/V5.3 -> V6.0 4) | 6AV6372-2DF06-0DX4 |
升级 500 个变量,V5.2/V5.3 -> V6.0 4) | 6AV6372-2DF06-0FX4 |
升级 1000 个变量,V5.2/V5.3 -> V6.0 4) | 6AV6372-2DF06-0HX4 |
升级企业版 (30000 或 60000 个变量),V5.2/V5.3 -> V6.0 4) | 6AV6372-2DF76-0XX4 |
1) SIMATIC B.Data V6.0 Professional 带有 Oracle 数据库的 Standard Edition Embedded 版本。对于更大数据量的结构 (需要保存 25 千万或以上的测量值),需要 Oracle 数据库的 Enterprise Edition with the Partioning Option 版本
2) Tag Package 使得可以动态扩展变量的数量。通过 Tag Package 增加总数量。
3) SUS 协议可运行 1 年。如果在其到期前至少 3 个月内没有取消,则自动再延长 1 年。
4) 提供的升级包不包括 Oracle 数据库。
- 德语
- 英语
- 西班牙语
- 法语
- 意大利语
- 存在技术问题/疑问:请询问技术支持人员
- 想要在我们的论坛上开展讨论,并与其它用户交流经验
- 想要为一个或多个产品创建 CAx 数据
- 想要向我们发送有关此 文档 的反馈