×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Type bericht: FAQ ID van bericht: 92052303, Datum bericht: 07/21/2021
(6)
Beoordelen

Where can you find the manuals, operating instructions and CAx data for products of the SIPLUS extreme family?

  • Bericht
  • Heeft betrekking op product(en)
SIPLUS extreme - manuals, operating instructions and CAx data

Description
Products of the SIPLUS extreme family (6AG1* and 6AG2*) are identical to the SIMATIC products (for example, 6ES7*; 6GK*; 6BK*; 6EP…) in their functional properties and configuration and do not have separate manuals and operating instructions.

 

The manuals and operating instructions for products of the SIMATIC family are located here:
Industry Online Support.

The manuals/operating instructions for the SIPLUS extreme type can be downloaded under the BasedOn type (article no. 6ES7; 6GK…) with similar functions. The manual and operating instructions might include additional content for SIPLUS extreme.

The associated SIMATIC type is specified as "based on 6ES7..." in all publications (packing labels, rating plate, delivery papers, the Mall ...).

 

Note
Please note that the threshold values for ambient conditions and the permitted field of application of SIPLUS and the BasedOn are usually different.

Refer also to any specifications regarding a derating in the data sheet.


You can download the CAx data from the image database. The image database displays all the available data (free photos, graphics and CAx data for your presentation or your engineering process).

If you do not have your own data for the SIPLUS product, you can also use the "based on" product, for example:

  • 6AG2512-1SK01-4AB0
    SIPLUS ET 200SP CPU 1512 F-1 PN RAIL
    based on 6ES7512-1SK01-0AB0 CPU 1512SP F-1 PN, 300KB Prog./1MB Data


Further Information 
More information about the SIPLUS extreme products is available at this link: SIPLUS extreme.

Nota's in verband met security
Ter bescherming van technische infrastructuur, systemen, machines en netwerken tegen digitale dreigingen is het noodzakelijk om een alomvattend 'IT Security' concept te implementeren (en continu te handhaven) dat overeenkomt met de huidige stand van de techniek. De producten en oplossingen van Siemens vormen slechts een klein deel van een dergelijk concept. Meer informatie over 'Cyber Security' vindt u op
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Bericht beoordelen
geen beoordeling
Verzoeken en feedback
Wat wilt u doen?
Opmerking: de feedback heeft altijd betrekking op het actuele artikel/product. Uw bericht wordt naar de technische redacteurs van de Online Support gestuurd. We zullen binnen enkele dagen antwoorden als uw feedback dat vereist. Als we geen vragen meer hebben, zullen we geen antwoord meer sturen.