×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 92137738, Beitragsdatum: 08.05.2014
(0)
Bewerten

SIMOTICS Niederspannungsmotoren – neue Ausführung der Optionen L50 (Lagerisolation DE), L51 (Lagerisolation NDE) ab 1. Juni 2014

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Die Motoren SIMOTICS SD Baureihe 1LE15/6, SIMOTICS XP Baureihe 1MB15/6 und alle davon abgeleiteten Reihen FS225 - 315, die mit Bestell-Code L50 oder/und L51 bestellt werden, werden nun mit isolierter Welle statt mit isolierten Lagern ausgeführt. In Verbindung mit der isolierten Welle werden Standard-Lager eingesetzt.

Mit Wirkung vom 1.6.2014 (Bestelleingang) werden die Motoren SIMOTICS SD 1LE15/6, SIMOTICS XP 1MB15/6 und alle davon abgeleiteten Reihen, die mit Bestell-Code L50  (isoliertes DE-Lager) oder/und L51 (isoliertes NDE-Lager) werden, in der neuen Ausführung mit isolierter Welle geliefert. Diese neue Lösung ersetzt die Ausführung mit isolierten Lagern vollständig. Das Isolationsmaterial bleibt das gleiche – Al2O3-Auflage.

Bei den Bestell-Codes L50, L51, L50+L51 treten bezüglich Position des Festlagers die folgenden neuen Regeln in Kraft:

L50 (isoliertes DE-Lager) bedeutet automatisch NDE-Festlager
L51 (isoliertes NDE-Lager) bedeutet automatisch DE-Festlager
L50+L51 (DE- und NDE-Lager isoliert) bedeutet automatisch NDE-Festlager
Kombination der Optionen L50 oder L51 oder L50+L51 mit L22 (Lagerausführung für erhöhte Querkräfte) bedeutet automatisch Festlager NDE

Verbesserung

Diese neue Ausführung der Lagerisolierung bietet unseren Kunden folgende Verbesserungen:

- Einfachere Wartung der Lager im Fall eines Austauschs. Statt spezieller isolierter Lager können Standardlager eingesetzt werden.
- Größerer kapazitiver Widerstand als wichtigster Parameter zur Vermeidung von Ausfällen durch Lagerströme.

Betroffene Produkte

Reihen: SIMOTICS SD 1LE15/6, SIMOTICS XP 1MB15/6 und alle davon abgeleiteten Reihen
Achshöhen: FS 225 - 315
Bestell-Codes: L50, L51, L50+L51

L-Mehrpreise [EUR]

Keine Änderung der L-Preise.

Umbausätze

Als Folge dieser neuen Ausführung kann die Lieferzeit des Lagerumbausatzes (1.23 Umrüstung isolierter Lager gem. NDE) länger sein. Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Support in Verbindung (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/16604318).

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.