×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用与工具 文档编号 96003274, 文档发布日期 2017年11月7日
(25)
评估

精简面板(第二代)、精智面板和移动面板(第二代)的 WinCC V13 (TIA Portal) HMI 操作面板演示项目

  • 文档
  • 涉及产品
为使用不同 HMI 操作面板二提供的实际演示项目


适用于 WinCC V13 SP1 的演示项目

精简面板(第 2 代)(版本:5.3.2015)
Registrierung notwendig WinCC V13 SP1 项目 (10.5 MB)

精智面板(版本:5.3.2015)
Registrierung notwendig WinCC V13 SP1 项目 (17.2 MB)
Registrierung notwendig 下载 Panel Trailer 22" 精智面板 (153.4 MB)

移动面板(第 2 代)(版本:09.07.2015)
Registrierung notwendig WinCC V13 SP1 项目 (37.0 MB)

无 PLC 连接的精简面板和精智面板(版本:5.3.2015)
Registrierung notwendig WinCC V13 SP1 项目 (14.4 MB)

Runtime Advanced(版本:5.3.2015)
Registrierung notwendig WinCC V13 SP1 项目 (16.1 MB)

Runtime_Advanced_Demo_V13_SP1:

  • 7" IPC 触摸屏 [IPC277D 7" 触摸屏 PN/IE]
  • 9" IPC 触摸屏 [IPC277D 9" 触摸屏 PN/IE]
  • 12" IPC 触摸屏[IPC477D 12" 触摸屏 PN]
  • 15" IPC 多点触控 [IPC477D 15" 多点触控 PN]
  • 15" IPC 触摸屏 [IPC477D 15" 触摸屏 PN]
  • 19" IPC 多点触控 [IPC477D 19" 多点触控 PN]
  • 19" IPC 触摸屏 [IPC477D 19" 触摸屏 PN]
  • 22" IPC 多点触控 [IPC477D 22" 多点触控 PN]
  • 22" IPC 触摸屏 [IPC477D 22" 触摸屏 PN]

Runtime Advanced V13 SP1 与创建于 V12 中的示例(5.3.2015 版)
Registrierung notwendig WinCC V13 SP1 项目 (166.6 MB)

具有多点触控功能的 Runtime Advanced V13 SP1(29.9.2015 版)
Registrierung notwendig WinCC V13 SP1 项目 (40.4 MB)

啤酒厂应用演示项目(版本:5.3.2015)
Registrierung notwendig WinCC V13 SP1 项目 (18.7 MB)

适用于 WinCC Runtime Professional 的演示项目
109478972


适用于 WinCC V13 的演示项目

此下载包含适用于搭载 WinCC Runtime Advanced 的精简面板、精智面板和基于 PC 的系统的所有演示项目。另外,我们还新增了一个基于啤酒厂应用的项目。
Registrierung notwendig WinCC V13 项目 (42.5 MB)

演示项目“探索您的精智面板”
利用该项目,可深入了解您的精智面板,并探索迄今为止您尚不了解的功能。(语言:英文;版本:24.06.2014;适用于 15-22 英寸的设备)
Registrierung notwendig WinCC V13 项目 (11.4 MB)


适用于 WinCC V12 的演示项目

继续提供适用于 WinCC V12 的演示项目。
可在条目 ID 73468169 下进行下载


适用于 WinCC V11 的演示项目

继续提供适用于 WinCC V11 的演示项目。
可在条目 ID 50599077
下进行下载

在线支持中的面向机器的操作和监视

概览页面可概要显示关于“面向机器的操作和监视”的所有信息。
条目 ID 93905586

演示项目注意事项:

如果没有其它提示,则所有项目均提供英文和德文文本。

为使用该演示应用,需使用搭载 WinCC Basic 或 Comfort 的 TIA Portal V13/WinCC 13。
还可从负责销售合作伙伴处获得使用演示项目所需的软件试用版。联系方式数据库

  • DVD SIMATIC WinCC Comfort V13 试用版
    订货号:6AV2101-0AA03-0AA5
  • DVD SIMATIC WinCC Professional V13 试用版
    订货号:6AV2103-0AA03-0AA7

TIA Portal V13 配置接口的系统要求
该系统要求在使用 TIA Portal V13 /WinCC V13 时适用,可在手册中找到。
WinCC V13 SP1 手册

SIMATIC HMI 面板的定制设计
关于定制 HMI 设备的信息,请参见下面的链接。
快速设计订购工具

上次更改
移动面板演示项目(第二代)

关键词
弹出窗口,滑入式

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.