×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用与工具 文档编号 96784939, 文档发布日期 2018年1月2日
(2)
评估

使用 SIMATIC S7-1200(指令集 13)通过 RFID 记录用户数据

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
该应用程序示例介绍 S7-1200 通过 RF120C 实现的识别功能,并作为应用示例 82454336(指令集 6)的 RFID 扩展。

在包装业,假设要使用 RFID 询答器在包装容器内装入产品,写入包装内物品、件数、重量等用户数据 
   


 自动化任务需加入以下要求:

  • 检测 RFID 询答器的同时读取用户数据
  • 读出唯一的序列号 (UID) 并将其集成到生产过程中(通过数据日志功能记录)
  • 在手动和自动模式间切换
  • 手动模式:手动编辑和写入用户数据
  • 自动模式:在生产过程中自动写入填充用户数据
  • 保护生产过程:即使询答器无法识别,也需继续填充过程,并显示错误
  • 操作员通过 HMI 触摸面板进行监控

解决方案
对于该指令集,可通过 RFID 功能扩展指令集 6。
SIMATIC S7-1200 控制器系列可将使用 Siemens RFID 直接操作与使用 RF120C 通信模块的读码系统这两种方式完美结合。 
   


 

通过经济型 RF240R RFID 读卡器,只需一次标签操作,即可对与 ISO 15693 兼容的询答器进行读写操作。
MDS D261 ISO 询答器为自动附着型,具有 8 字节的唯一序列号(UID,只读)和 256 字节的 EEPROM 用户存储器。
本应用示例利用 TIA Portal 实现,可通过 SIMATIC HMI TP700 Comfort 或其仿真工具进行操作。
在自动模式下,询答器中会写入填充产品的生产数据。
在手动模式下,可选择测试纯 RFID 功能(即使没有支持称重技术的实际硬件配置)。

下载
自 TIA Portal V14 Update 2 起的最新版本 2.0(STEP 7 V14、WinCC Comfort V14)
  宣传单 V2.0 (404.4 KB)
  文档 V2.0 (2.3 MB)
Registration required用于 TIA Portal V14 和 S7-1200 CPU FW V4.2 的项目 V2.0 (3.2 MB)

TIA Portal V13 Update 2 的旧版本 1.1(STEP 7 V13、WinCC Comfort V13)
宣传单 V1.1 (394.9 KB)
文档 V1.1 (887.9 MB)
Registration required 用于 TIA Portal V13 和 S7-1200 CPU FW V4.0 的项目 V1.1 (8.5 MB)

更多信息
“SIMATIC S7-1200 自动化系统”手册
“SIMATIC RFID 识别系统识别配置文件和识别功能块,识别系统的标准功能”功能手册
应用示例“使用 SIMATIC S7-1200(指令集 6)采用称重、控制和记录的方式实现质量保证”
应用示例“SIMATIC RF160C 与 SIMATIC S7 控制器之间的早期通信”
RFID 基础示例:通过 RF120C 连接 SIMATIC RF200 

上次更改
更新至 TIA Portal V14(SIMATIC 识别指令 V4.0)

其他关键词
质量管理,填充

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.