SIMOTION SIWAREX CS
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
Aufgabe
Eine SIWAREX CS Wägeelektronik kommt überall dort zum Einsatz, wo
mit DMS-Sensoren, wie Wägezellen, Kraftaufnehmern oder
Drehmoment-Messwellen, gemessen wird. Die Wägeelektronik wird von
einem SIMOTION Controller aus parametriert, justiert und
kalibriert. Außerdem sollen die aktuellen Prozesswerte im SIMOTION
Controller zur weiteren Bearbeitung bereitgestellt werden.
Lösung
Diese Applikation und Dokumentation beschreibt die Einbindung der
SIWAREX CS Wägeelektronik für das dezentrale Peripheriesystem
ET200S in ein SIMOTION Projekt. Die Applikation enthält neben
Funktionen zur Parametrierung, Justage, Kalibrierung und
Kommunikation des Wägesystems verwendbare Beispiele für die
Visualisierung auf Basis des SIMOTION Web Servers. Eine ideale
Lösung für Inbetriebnahme und Wartungsaufgaben. Dadurch lassen sich
schnell einfache Aufgaben an Druckmaschinen realisieren und in den
Ablauf des Maschinenprogramms integrieren.
Datei |
Datum |
---|---|
09/14 |
Hinweis
Bitte wenden Sie sich bei Interesse an Ihren zuständigen
Vertriebspartner.
Ansprechpartner
weltweit
Ergänzende Suchbegriffe
motioncontrol_apc_applications, Druck, SIWAREX CS
- Englisch
- Spanisch
Beitrag gehört zu Produktbaumordner(n):
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Motion Control System SIMOTION Hardware-Plattformen
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Motion Control System SIMOTION Hardware-Plattformen SIMOTION C - Controller based
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Motion Control System SIMOTION Hardware-Plattformen SIMOTION P - PC-based
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Motion Control System SIMOTION Hardware-Plattformen SIMOTION D - Drive based
- Branchen Branchenlösungen Maschinenbau Druck
- Branchen Branchenlösungen Maschinenbau Verpacken
- Sie haben eine Technische Frage / ein Problem: Anfrage an den Technical Support stellen
- Sie möchten in unserem Forum diskutieren und mit anderen Anwendern Erfahrungen austauschen
- Sie möchten CAx-Daten zu einem oder mehreren Produkten zusammenstellen
- Sie möchten uns ein Feedback zu diesem Beitrag senden