Tipo di articolo: FAQ, ID articolo: 9824085, Data articolo: 06/01/2006
(0)
Valuta

Perché dopo Rete OFF/ON opp. dopo il ritorno di uno slave standard DP, il LED EXTF della CPU 300/400 resta acceso e non si spegne?

  • Articolo
  • Riguarda prodotto/i

Descrizione
Al ritorno dello slave standard, la CPU riceve da questo un telegramma di diagnostica. Da questo telegramma di diagnostica, la CPU deriva una registrazione nel buffer di diagnostica e spegne il LED EXTF.
Se telegramma consiste (secondo la norma) solo in 6 byte, il telegramma di diagnostica del ritorno dello slave non viene accettato dalla CPU. In questo caso la CPU effettua solo una registrazione nel buffer di diagnostica, ma non spegne il LED EXTF. Con lo slave è possibile comunicare normalmente.

Il problema descritto compare con le seguenti unità

  • S7-300, CPU 318-2DP, Sistema operativo V3.0
  • S7-400, alle CPUs con Sistema operativo V3.0
  • S7-400H, CPU 417-4HL00 con V2.1.3 opp. CPU 417-4HL01 con V3.0.0

Rimedio
Nel firmware V 3.0.1 (V2.1.4 con la CPU 417-4HL00) il problema è stato eliminato. Eseguire un update del firmware. Sotto i seguenti articoli si trova il firmware corrispondente ed una descrizione su come eseguire l'aggiornamento.

  • S7-400, CPU 412,articolo con ID 2792880
  • S7-400, CPU 414, articolo con ID 2850229
  • S7-400, CPU 416, articolo con ID 2858911
  • S7-400, CPU 417, articolo con ID 2855123
  • S7-400H, CPU 414-4HJ00, articolo con ID 6741018
  • S7-400H, CPU 417-4HL00, articolo con ID 6741018
  • S7-400H, CPU 417-4HL01, articolo con ID 6741018
  • S7-300, CPU 318-2, Beitrags-ID 7286150

Ricerca
FESTO, isola di valvole, diagnostica