Tipo de artículo: Notificación del producto ID de artículo 99051118, Fecha del artículo: 18/08/2014
(0)
Evaluar

Liberación para el suministro del SIMATIC HMI TP1200 Comfort INOX

  • Artículo
  • Relacionado con producto(s)
 

Los nuevos SIMATIC HMI Comfort Panels con frontal de acero inoxidable y tamaño de pantalla de 12 quedan, por la presente, liberados para el suministro. Un panel táctil de la gama Comfort adicional con frontal de acero inoxidable en un tamaño de pantalla de 19“ estará disponible en el 4to trimestre de 2014.

 

 

Estos equipos de acero inoxidable son los sucesores de los paneles TP177, MP277 10“ Táctil y MP377

15“ Táctil con frontales de acero inoxidable.

   

Los SIMATIC HMI Comfort Panels con frontales de acero inoxidable sustituirán a los Touch Panels TP177,

MP277 10“ Táctil y MP377 15“ Táctil con frontales de acero inoxidable.

Los equipos están especialmente diseñados para su uso en las industrias alimentaria y de bebidas, farmacéutica, cosmética y de química fina

, así como en otras zonas higiénicas. Se caracterizan por tener las mismas funciones que las

Comfort Panels estándares y por caber en el mismo perfil de corte que éstas.

 

Aspectos destacables y características técnicas

Los requisitos de alta calidad de las industrias de alimentación y bebidas precisan de un estándar de altas prestaciones para

la maquinaria de procesamiento de los alimentos. Sobre este tema existen numerosas regulaciones, directrices, estándares y leyes. La

razón esencial en este caso es que todos los componentes e instalaciones sean fáciles de limpiar y desinfectar, de modo que

se pueda evitar la contaminación de productos alimenticios.

Los paneles con frontal de acero inoxidable están conformados con grano 240 y, en consecuencia, tiene una superficie suave muy adecuada

. La lámina que envuelve la pantalla se ha probado en lo que se refiere a su estabilidad química; minimiza

ranuras y huecos en los que los micro-organismos puedan depositarse y además ofrecen protección ante astillado

de la pantalla.

-       Fácil de limpiar debido a su frontal de acero inoxidable resistente con una superficie suave. Se han minimizado las ranuras y huecos en la superficie

-       Alto grado de protección IP66K en el frontal para una estabilidad y ajuste mejorados

-       Junta compatible con alimentación y protección ante esquirlado para el display con el fin de evitar contaminación de los productos alimenticios

-       Diseño de marco optimizado con pequeña protuberancia sobre el armario para el auto-drenado de líquidos

-       El frontal del equipo se ha diseñado en línea con el estándar DIN EN 1672-2. Este diseño higiénico recibió la puntuación más alta de la German TÜV Rheinland, LGA para su uso en las industrias de alimentación y bebidas.

-       La lámina decorativa se ha probado ante su inmunidad química

-       Junta del equipo compatible con alimentación

-       Marco de tensado de estabilización posterior que asegura una presión de contacto uniforme de la junta

-       Dimensiones exteriores, perfil de corte del panel y funcionalidad idénticas a los de los productos estándares correspondientes

 

SIMATIC HMI TP700 , TP1200 y TP1900 Comfort INOX

 

 

Características de producto del TP1200 Comfort INOX

Características generales

 

Display

Display de 12,1“ TFT pantalla ancha

Resolución (pixels) 

1280 x 800

MTBF de la retroiluminación (a 25°C)

80.000 horas

Suministro de alimentación

24 V DC

Frontal

 

Material

Acero inoxidable 1.4301, lámina basada en poliéster

Superficie de acero

cepillado, grano 240

Junta del equipo

EPDM, parte moldeada

Característica especial

revestimiento decorativo línea continua

Condiciones ambientales

 

Grado de protección, frontal

IP66K, tipo de envolvente4 y 4x (uso interior

sólo)

Grado de protección, posterior

IP20

Temperatura ambiente durante funcionamiento

De 0 a 50 °C

Humedad relativa

máx. 85 %, sin condensación

Temp. transporte / almacenamiento

De - 20°C a + 60°C

Homologaciones

C-TICK, CE, KC, CUL, CFM

(IEC-Ex y ATEX zona 2/22 planificado)

Evaluación

Inspección higiénica sobre paneles de operación, rep. no. 3111501-30 / TÜV Rheinland, LGA

Industrias                                                          

Alimentación y bebidas, farmacéutica, química fina

, otras zonas higiénicas

Dimensiones

 

Dimensiones exteriores (An x Al en mm)

330 x 241

Dimensiones de perfil de corte (An x Al X P en mm)

310 x 221 x 68

Peso

3,2 kg

Característica especial

Marco de estabilización posterior de acero inoxidable, montaje

abrazaderas hechas de aluminio fundido

 

El resto de especificaciones son las mismas que las de los TP1200 Comfort (6AV2 124-0MC01-0AX0).

 

Posicionamiento en comparación con los productos existentes

Los equipos predecesores mencionados con anterioridad sufrirán una interrupción de tipo con efecto Oct. 01, 2015.

 

Compatibilidad

Se dispone de una directriz de migración para el cambio desde los equipos predecesores antes mencionados a los nuevos Comfort Panels.

 

Predecesor

Sucesor

TP177B PN/DP color

TP700 Comfort INOX

MP277 10 Táctil

TP1200 Comfort INOX

MP377 15 Táctil

TP1900 Comfort INOX

 

Información de seguridad
Para proteger las infraestructuras tecnológicas, los sistemas, las máquinas y las redes contra amenazas cibernéticas, es necesario implementar y mantener continuamente un concepto de seguridad de TI holístico de última generación. Los productos y soluciones de Siemens son parte de este concepto. Para obtener más información sobre seguridad cibernética. Encontrará más información sobre la seguridad cibernética en
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Evaluar artículo
No hay ninguna valoración
Solicitudes y comentarios
¿Qué desea hacer?
Nota: el comentario hace referencia siempre al artículo o producto actual. Su mensaje se enviará a los técnicos del soporte online. Dentro de unos días recibirá nuestra respuesta, si fuera necesario. Si no hay más preguntas por nuestra parte, no recibirá ninguna respuesta.