×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Anwendungsbeispiel Beitrags-ID: 99681225, Beitragsdatum: 29.10.2014
(1)
Bewerten

Einrichtung einer gesicherten VPN-Verbindung zwischen SCALANCE S und M874 über eine statische IP-Adresse

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Aufgabe Dank der zunehmenden Vernetzung durch Ethernet nimmt auch in modernen Automatisierungsanlagen die Ferndiagnose bzw. Fernwartung einen hohen Stellenwert ein. Die heutigen Internetzugangsmechanismen (Funk, Breitband) gepaart mit den Security Komponenten von Siemens sind für die Industrial R...

Aufgabe
Dank der zunehmenden Vernetzung durch Ethernet nimmt auch in modernen Automatisierungsanlagen die Ferndiagnose bzw. Fernwartung einen hohen Stellenwert ein. Die heutigen Internetzugangsmechanismen (Funk, Breitband) gepaart mit den Security Komponenten von Siemens sind für die Industrial Remote Communication eine ideale Kombination.
Zum Aufbau einer sicheren Verbindung zwischen zwei Netzen (z. B. Automatisierungsnetzwerken oder einzelnen Geräten), ist ein VPN-Tunnel der gängige Weg.
VPN ist ein virtuelles, logisches privates Netzwerk auf einer öffentlich zugänglichen Infrastruktur. Nur die Kommunikationspartner, die zu diesem privaten Netzwerk gehören, können miteinander kommunizieren und Informationen und Daten austauschen. 

Diese Applikation zeigt dem Anwender, wie mit Hilfe des Siemens Security Produktportfolios eine sichere Verbindung zwischen zwei Netzen  über das Internet aufgebaut werden kann.

Lösung
Für die Umsetzung der Aufgabe werden die Security-Baugruppen SCALANCE S und SCALANCE M874-x verwendet.

Hardwareaufbau

Merkmale
Die in dieser Applikation beschriebenen Lösung weist folgende Merkmale auf:

  • Außenstationen ohne Internetanbindung werden mittels Drahtlostechnologie (GPRS/ UMTS) und dem GPRS/UMTS-Router SCALANCE M874 angebunden.
  • Niedrigere Reisekosten oder Telefongebühren durch Fernprogrammierung und Ferndiagnose über Mobilfunknetze (GPRS oder UMTS).
  • Kurze Übertragungszeiten durch die hohe Geschwindigkeit mit HSDPA und HSUPA.
  • Problemlose Integration in vorhandene Netzwerke und Schutz von Geräten ohne eigene Security Funktionen.
  • Geringe Investitions- und Betriebskosten für den sicheren Fernzugriff auf Maschinen und Anlagen.
  • Kontrollierter und verschlüsselter Datenverkehr zwischen SCALANCE S und SCALANCE M.
  • Hohe Sicherheit für Maschinen und Anlagen durch Realisierung des Zellenschutzkonzepts.
  • Durchgängige Netzwerkdiagnose über SNMP, Syslog und Web-Interface.

Downloads

Inhalt der Downloads

Download

Projektierungsbeschreibung 
Einrichtung einer gesicherten VPN-Verbindung zwischen SCALANCE S und M874 über eine statische IP-Adresse
99681225_M87x_S6xx_StatischeIP_DOKU_V10_de.pdf ( 4076 KB )

Weiterführende Informationen

Titel

Link

Einstieg in Industrial Remote Communication Beitrags-ID:
64721753
Rundumschutz mit Industrial Security Beitrags-ID:
50203404


Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.