×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 99742113, 文档发布日期 2015年2月3日
(1)
评估

为什么 S7-1500 模拟量输入模块没有 0…10V 的信号量程?

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
描述 对于 S7-1500 模板取消 0…10V 量程的决定是为了参数化过程更为简单。省略了这个量程是因为从用户观点来看也没带来不利因素,参考下面的对照。 ......

描述
对于 S7-1500 模板取消 0…10V 量程的决定是为了参数化过程更为简单。省略了这个量程是因为从用户观点来看也没带来不利因素,参考下面的对照。

S7-300 的模拟量输入模板是有 0…10V 量程范围。
分辨率取决于设置的干扰频率抑制:

  • 在 50Hz 和 60Hz 时 12 位
  • 在 50Hz 和 60Hz 时 13 位
  • 10Hz 时 14 位                     

S7-1500 的模拟量输入模板具有 +/-10V 的量程范围。
分辨率为 16 位而与设置的干扰频率抑制无关。

分辨率对全部范围内均有效包括过冲范围和溢出部分。这些遵从下面的对照:

 

CPU 类型 S7-300 S7-1500
订货号 6ES7331-7KF02-0AB0 6ES7331-7KF02-0AB0 6ES7335-7HG02-0AB0 6ES7531-7KF00-0AB0
量程 0…10V 0…10V 0…10V +/-10V
分辨率 12 位 13位 14 bits 16 位
干扰频率抑制 50Hz 和 60Hz 10Hz 10Hz 与设置无关
增量 212 – 1 = 4.095 214 – 1 = 16.383 214 – 1 = 16.383 216 – 1 = 65.535
全部范围 11.852V 11.852V 11.852V 23.704V
精度 2.894mV / bit 0.723mV / bit 0.723mV / bit 0.361mV / bit
表 01



S7-1500 模拟量输入模板使用 +/-10V 量程范围比 S7-300 使用 0 ...10V 时更精确 2 或者 8 倍。
所以 S7-1500 模拟量输入模板不再需要 0…10V 测量范围。

更多信息
有关模拟量模板测量电压输入信号的更多信息参见:

  •  S7-300 系统参见入口 ID 8859629
  •  SM331 模板参见入口 ID  18971030
  • SIMATIC S7-300 高速模拟量混合模板SM335 参见入口ID 1398483
  • S7-1500系统参见入口 ID 59191792

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。