Type de contribution : Manuel, ID de la contribution : 61873302, Date de la contribution : 03/07/2012
SINAMICS G150 Variateurs en armoire 75 kW à 1500 kW, Version de régulation V4.5

Variateurs en armoire
Instructions de service
- Avant-propos
- Consignes de sécurité
- Vue d'ensemble des appareils
- Installation mécanique
- Installation électrique
- Mise en service
- Commande
- Canal de consigne et régulation
- Bornes de sortie
- Surveillances, fonctions, protections
- Diagnostic / Défauts et alarmes
- Maintenance et entretien
- Caractéristiques techniques
- Annexes
Mentions légales
Signalétique d'avertissement
Danger
signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées entraîne la mort ou des blessures graves.
Attention
signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner la mort ou des blessures graves.
Précaution
accompagné d’un triangle de danger, signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner des blessures légères.
Précaution non accompagné d’un triangle de danger, signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner un dommage matériel.
Important signifie que le non-respect de l'avertissement correspondant peut entraîner l'apparition d'un événement ou d'un état indésirable.
Personnes qualifiées
Utilisation des produits Siemens conforme à leur destination
Attention
Les produits Siemens ne doivent être utilisés que pour les cas d'application prévus dans le catalogue et dans la documentation technique correspondante. S'ils sont utilisés en liaison avec des produits et composants d'autres marques, ceux-ci doivent être recommandés ou agréés par Siemens. Le fonctionnement correct et sûr des produits suppose un transport, un entreposage, une mise en place, un montage, une mise en service, une utilisation et une maintenance dans les règles de l'art. Il faut respecter les conditions d'environnement admissibles ainsi que les indications dans les documentations afférentes.
Marques de fabrique
Exclusion de responsabilité
|
|||
|
|
||
- Allemand
- Anglais
- Italien
- Espagnol
- Chinois
- Russe
- Français
- Vous avez une question technique / un problème : Envoyer une requête au support technique
- Vous voulez discuter sur notre forum et partager des expériences avec d'autres utilisateurs
- Vous voulez combiner des données Cax pour un ou plusieurs produits
- Vous voulez donner un avis sur ce(tte) Contribution