×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
全部产品
我的产品
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
Thumbnail

1FE1074-4WM11-6NA1-ZV09
BUILT-IN SYNCHRONOUS MOTOR
SIMOTICS M Built-in synchronous motor DC link 600V, 105K, IP00, 4-pole Individual components: rotor, stator 60Nm, In=97A, 48kW NN=7700rpm, Nmax=20000rpm VPM required Temperature sensor Pt1000

  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
5
文档
根据...筛选
'
1FE1074-4WM11-6NA1-ZV09
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
...
证书 符合性声明, EC/EU 符合性声明, 制造商

EC Declaration of Conformity No. 664.20020.05

2020年9月21日
ID: 43615081
(0)
常问问题 在哪里可以找到SIMOTICS S, M, L, T电机的数据表,尺寸表,CAD图纸,2/3-D视图?

电机的数据表、尺寸表、CAD图纸和2/3-D视图均可在在线工具DT Configurator 中获得。

2020年3月4日
ID: 109773828
(4)
手册 SIMOTICS M-1FE1 的尺寸图

12/2019, 操作说明, A5E48405172F AA

2020年1月15日
ID: 109771183
(1)
手册 同步内装式电机 SIMOTICS M-1FE1

09/2019, 配置手册, A5E47872980R AA, .

2019年11月11日
ID: 109771294
(0)
证书 中国 RoHS, 制造商

西门子低压产品关于中国RoHS的声明

2016年8月22日
ID: 109738670
(0)
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
...
在英语中可以提供7个产品。
点击此处来显示这些文献。
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit