×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
全部产品
我的产品
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
Thumbnail

1FK2104-5AF01-1SA0
(EAN: 4042948693056 / UPC: 195125026865)
SYNCHRONOUS MOTOR 1FK2-HD 2.4 NM
SIMOTICS S-1FK2 HD 伺服电机 M0=2.4Nm; 当 nN=3000 每分钟转数时 PN = 0.75kW (380-480V);PN = 0.375kW 当 nN=1500 每分钟转数时(200-240V); 防护等级 IP65; 轴 D19x40mm 带滑键; 绝对值编码器单圈 22 位(编码器 AS22DQC); 带 OCC 接口 连接器尺寸 M17,可旋转;

  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
11
文档
根据...筛选
'
1FK2104-5AF01-1SA0
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
...
手册 SINAMICS S210/SIMOTICS S-1FK2 和 S-1FT2

07/2021, 操作说明, A5E41702836F AH, .

2021年8月10日
ID: 109801184
(0)
常问问题 SINAMICS S210:关于1FK2/1FT2/1FS2电机数据信息,软件中显示的信息与数据页和产品目录中显示的信息不同

用于控制的电机操作参数存储在电子铭牌上,独立于电机数据页和产品目录中的额定数据。

2021年6月9日
ID: 109795772
(0)
证书 常规产品认证, CCC

China Compulsory Product Certificate 561-13-DFC

2021年5月7日
ID: 93012735
(0)
证书 符合性声明, 中国 RoHS, 制造商

China RoHS 1FK2 / 1FT2 A5E47615423A

2021年3月8日
ID: 109772626
(0)
常问问题 用于S120和S210的SIMOTICS S-1FK2伺服行星减速电机介绍

SIMOTICS S-1FK2 NRB、NRK和NLC伺服行星减速电机于2020年11月20日正式发布销售和交付。 SIMOTICS S-1FK2配有NRB、NRK和NLC减速箱,是具有高动态响应、紧凑和高性价比的驱动装置,产品由1FK2伺服电机和多种强大的行星减速箱组合而成,可在工业环境中广泛应用。

2021年1月12日
ID: 109792116
(0)
手册 适用于 SIMOTICS S-1Fxx 伺服电机的行星齿轮箱

09/2020, 操作说明, A5E50494253F AA, .

2020年11月23日
ID: 109783936
(1)
证书 符合性声明, EC/EU 符合性声明, 制造商

EU Declaration of Conformity 664.20061.11

2020年11月10日
ID: 109755246
(0)
常问问题 在哪里可以找到SIMOTICS S, M, L, T电机的数据表,尺寸表,CAD图纸,2/3-D视图?

电机的数据表、尺寸表、CAD图纸和2/3-D视图均可在在线工具DT Configurator 中获得。

2020年3月4日
ID: 109773828
(4)
产品通知 Sales- and Delivery Release SINAMICS S210 and SIMOTICS S-1FK2 400V devices

The new Drive System SINAMICS S210 with the SIMOTICS S-1FK2 motors in a 3AC 400V (3AC 200-480V) version is released for sales and delivery with immediate effect. In addition to the S210 FSA and FSB (0.4 kW - 2 kW) with the 1FK2 motors in SH 40 and 52 also the S210 FSC (3.5 kW - 7 kW) with the 1FK2 motors in SH 63 to 100 are available now.

2019年11月25日
ID: 109772809
(1)
证书 CCC, FM

Statement to China-RoHS directive for Low-voltage products A5E47615423A

2019年10月18日
ID: 109772310
(0)
常问问题 关于SIMOTICS S-1FK2与SINAMICS S210的产品信息

关于驱动器将不再识别1FK2电机

2019年3月21日
ID: 109764390
(0)
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
...
在英语中可以提供18个产品。
点击此处来显示这些文献。
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit