1FK2105-4AF10-0SA0
(EAN: 4025515675990)
SYNCHRONOUS MOTOR 1FK2 HD 5 NM
SIMOTICS S-1FK2 HD servomotor M0 = 5 Nm; Pn = 1,45 kW a Nn = 3000 1/min (380-480 V); Pn = 0,79 kW a Nn = 1500 1/min (200-240 V); con freno de mantenimiento; grado de protección IP64; eje cilíndrico D 19 × 40 mm; encóder absoluto monovuelta 22 bits (encóder AS22DQC); con interfaz OCC; conector tamaño M17, girable;
  • Guardar filtro
  • Cargar filtro
  • Correo electrónico con actualización
6
Artículos
Filtrado según
'
1FK2105-4AF10-0SA0
'
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
...
Certificado General Product Approval, CCC

China Compulsory Product Certificate 561-13-DFC

19/11/2021
ID: 93012735
(0)
Manual Reductores planetarios para servomotores S-1FK2

08/2021, Manual de configuración, A5E51318133E AA

27/10/2021
ID: 109802596
(0)
Manual SINAMICS S210/SIMOTICS S-1FK2 y S-1FT2

07/2021, Instrucciones de servicio, A5E41702836E AH, .

10/08/2021
ID: 109801184
(2)
Manual Reductor planetario para servomotores SIMOTICS S-1Fxx

09/2020, Instrucciones de servicio, A5E50494253E AA, .

23/11/2020
ID: 109783936
(1)
Certificado Declaration of Conformity, EC/EU-Declaration of Conformity, Fabricante

EU Declaration of Conformity 664.20061.11

10/11/2020
ID: 109755246
(0)
Certificado CCC, FM

Statement to China-RoHS directive for Low-voltage products A5E47615423A

18/10/2019
ID: 109772310
(0)
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
...
Hay disponibles 20 artículos en inglés.