Motor sincronico1FK2-CT 40 NM
SIMOTICS S-1FK2 CT servomotor M0 = 40 Nm; Pn = 6,4 kW a Nn = 2000 1/min (380-480 V); Pn = 3,9 kW a Nn = 1000 1/min (200-240 V); grado de protección IP64; eje cilíndrico D38 × 80 mm; encóder absoluto monovuelta 22 bits (encóder AS22DQC); con conector DRIVE-CLiQ M17; conector de potencia tam. M23;
  • Guardar filtro
  • Cargar filtro
  • Correo electrónico con actualización
7
Artículos
Filtrado según
'
1FK2210-4AC00-0SB0
'
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
...
Certificado General Product Approval, CCC

China Compulsory Product Certificate 561-13-DFC

19/11/2021
ID: 93012735
(0)
Manual Reductores planetarios para servomotores S-1FK2

08/2021, Manual de configuración, A5E51318133E AA

27/10/2021
ID: 109802596
(0)
Manual SINAMICS S210/SIMOTICS S-1FK2 y S-1FT2

07/2021, Instrucciones de servicio, A5E41702836E AH, .

10/08/2021
ID: 109801184
(2)
Manual Reductor planetario para servomotores SIMOTICS S-1Fxx

09/2020, Instrucciones de servicio, A5E50494253E AA, .

23/11/2020
ID: 109783936
(1)
Certificado Declaration of Conformity, EC/EU-Declaration of Conformity, Fabricante

EU Declaration of Conformity 664.20061.11

10/11/2020
ID: 109755246
(0)
Manual Motores síncronos SIMOTICS S-1FK2

12/2019, Instrucciones de servicio, A5E46089564E AC

Para productos: 1FK2..
18/12/2019
ID: 109769756
(0)
Certificado CCC, FM

Statement to China-RoHS directive for Low-voltage products A5E47615423A

18/10/2019
ID: 109772310
(0)
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
...
Hay disponibles 23 artículos en inglés.