×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
Thumbnail

1FK7034-2AF24-1SH2
SYNCHRONMOTOR 1FK7-CT 1,6 NM
SIMOTICS S Synchronmotor 1FK7-CT PN=0,47kW; UZK=300V M0=1,6Nm (100K); NN=3000U/min; selbstgekühlt Bauform IMB 5 (IM V1, IM V3) Flansch 1, mit Pt1000 Temperatursensor Leistungsstecker drehbar Resolver mehrpolig (Resolver P=3) glatte Welle, Toleranz N mit Haltebremse Schutzart IP65 DE Flansch IP67

  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
16
Beiträge
bei Filterung nach
'
1FK7034-2AF24-1SH2
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
...
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
...
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit