×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
Thumbnail

1FK7034-2AK71-1PA2
SYNCHRONMOTOR 1FK7-CT 1,6 NM
SIMOTICS S Synchronmotor 1FK7-CT PN=0,63kW; UZK=600V M0=1,6Nm (100K); NN=6000U/min; selbstgekühlt Bauform IMB 5 (IM V1, IM V3) Flansch 1 Leistungsstecker drehbar Resolver 2-polig, mit Drive-CLiQ-Schnittstelle Welle mit Passfeder, Toleranz N ohne Haltebremse Schutzart IP65 DE Flansch IP67

  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
16
Beiträge
bei Filterung nach
'
1FK7034-2AK71-1PA2
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
...
Zertifikat allgemeine Produktzulassung, CCC

China Compulsory Product Certificate 561-13-DFC

07.05.2021
ID: 93012735
Handbuch Planetengetriebe für Servomotoren SIMOTICS S-1Fxx

09/2020, Betriebsanleitung, A5E50494253A AA, .

23.11.2020
ID: 109783936
27.09.2019
ID: 109750216
Zertifikat Explosionsschutz, ATEX-Zone 2-Bescheinigung, Hersteller

1FK7 G2 mit Option M03: ATEX Zone 2 (Gerätegruppe II, Kategorie 3, Gas, Temperaturklasse 3) 664.20038.05

05.09.2019
ID: 61185424
Zertifikat Explosionsschutz, ATEX-Zone 22-Bescheinigung, Hersteller

1FK7 G2 mit Option M39: ATEX Zone 22 (Gerätegruppe II, Kategorie 3, Staub, T160°C) 664.20039.05

05.09.2019
ID: 61182051
Produktmitteilung SINAMICS & Motoren für Motion Control SIMOTICS S/M/L/T: KTY84-130 Temperatursensor Abkündigung

Abkündigung Temperatursensor KTY84-130 / Rückwirkungen auf SIMOTICS Motoren der MC, Motorspindeln (Fa. Weiss) SINAMICS, SINUMERIK, SIMOTION

07.08.2019
ID: 109478106
Produktmitteilung MC Motoren Reparaturservice

Flyer für Motoren-Reparaturservice

14.02.2019
ID: 109764003
06.07.2018
ID: 92603789
Handbuch Synchronmotoren SIMOTICS S-1FK7 G2

Ausgabe 02/2018, Projektierungshandbuch, -, 6SN1197-0AD16-0AP5

07.03.2018
ID: 55379345
27.02.2018
ID: 99457853
Zertifikat China-RoHS, Hersteller

Aussage zur China-RoHS Richtlinie für Niederspannungsprodukte

22.08.2016
ID: 109738670
Produktmitteilung Vertriebsfreigabe für SIMOTICS S-1FT7 und 1FK7 Motoren mit Pt1000 Temperatursensor

Die Servomotorreihen 1FT7 und 1FK7 (Generation 2) sind unter geänderter Artikelnummer ab sofort mit dem Temperatursensor Pt1000 erhältlich. Betroffen sind zunächst Versionen ohne DRIVE-CLiQ. Die Freigabe für 1FK7 Generation 1 in AH20-28 erfolgt im Mai 2016.

11.04.2016
ID: 109482683
Produktmitteilung Technische Online-Dokumentation für SINUMERIK, SINAMICS, SIMOTION und SIMOTICS; Ablösung von DOConWeb

Die Technische Dokumentation finden Sie für die 4 Produktfamilien online im Siemens Industry Online Support.

14.10.2015
ID: 109476679
FAQ SINAMICS, SIMOTICS: KTY84-130 Temperatursensor Abkündigung

Abkündigung Temperatursensor KTY84-130 / Rückwirkungen auf SIMOTICS Motoren der MC, Motorspindeln (Fa. Weiss) SINAMICS, SINUMERIK, SIMOTION

05.08.2015
ID: 109478077
FAQ Ersatzteile, Reparaturen für SINUMERIK, SINAMICS

SINUMERIK, SINAMICS, SIMODIRVE, SIMOVERT, MASTERDRIVES, MICROMASTER, COMBIMASTER, POSMO, SIMOTION, SIMOTICS

26.06.2013
ID: 75851794
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
...
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit