Criterios de filtro para artículos
Todos los productos
Mis Productos
Árbol de productos
Producto
Buscar producto
Tipo de artículo
Fecha

1FK7060-2AC71-1QH1
MOTOR SINCRONO 1FK7-CT 6 NM
SIMOTICS S motor síncrono 1FK7-CT PN=1,1 kW; UCI=600 V M0=6 Nm (100 K); NN=2000 1/min; con refrigeración natural Forma constructiva IM B5 (IM V1, IM V3) Brida 1 conector de potencia girable Encóder absoluto mono vuelta 20 bits con DRIVE-CLiQ interfaz (encóder AS20DQI) eje liso, tolerancia N con freno de mantenimiento grado de protección IP65
- Guardar filtro
- Cargar filtro
- Correo electrónico con actualización
5
Artículos
Filtrado según
'
1FK7060-2AC71-1QH1
'
Artículos por página:
20
50
100
...
1
...
Manual
Reductor planetario para servomotores SIMOTICS S-1Fxx
09/2020, Instrucciones de servicio, A5E50494253E AA, .
23/11/2020
ID: 109783936
23/11/2020
ID: 93012735
Certificado
Declaration of Conformity, EC/EU-Declaration of Conformity, Fabricante
EC-Declaration of Conformity 664.20022.46
27/09/2019
ID: 109750216
Certificado
Test Certificates, Declaration of the Compliance with the order, Fabricante
Declaration of compliance with the order „type 2.1“ 2.1
06/07/2018
ID: 92603789
22/08/2016
ID: 109738670
Artículos por página:
20
50
100
...
1
...
Respaldo de estadísticas
With this function the IDs found are listed according to number (format .txt).
Copiar URL
mySupport Cockpit
Información sobre el producto