×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Criterios de filtro para artículos
Árbol de productos
 
 
Quitar todos los filtros
Producto
Buscar producto
Tipo de artículo
 
Fecha
Thumbnail

1FK7060-2AC71-1RH1
MOTOR SINCRONO 1FK7-CT 6 NM
SIMOTICS S motor síncrono 1FK7-CT PN=1,1 kW; UCI=600 V M0=6 Nm (100 K); NN=2000 1/min; con refrigeración natural Forma constructiva IM B5 (IM V1, IM V3) Brida 1 conector de potencia girable Encóder absoluto, 20 bits + 12 bits multivuelta con interfaz DRIVE-CLiQ (encóder AM20DQI); eje liso, tolerancia N con freno de mantenimiento grado de protección IP65

  • Guardar filtro
  • Cargar filtro
  • Correo electrónico con actualización
5
Artículos
Filtrado según
'
1FK7060-2AC71-1RH1
'
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
...
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
...
Respaldo de estadísticas
With this function the IDs found are listed according to number (format .txt).

Generar lista
Copiar URL
Mostrar esta página en el nuevo diseño
mySupport Cockpit