MOTOR SINCRONO 1FK7-HI 48 NM
SIMOTICS S synchronous motor 1FK7-HI PN=7.7kW; UDC=600V M0=48Nm (100K); NN=2000rpm; naturally cooled design IMB 5 (IM V1, IM V3) Flange 1 Power connector rotatable Absolute encoder 24-bit + 12-bit multiturn with DRIVE-CLiQ interface (encoder AM24DQI) Smooth shaft, tolerance N without holding brake, degree of protection IP64
  • Guardar filtro
  • Cargar filtro
  • Correo electrónico con actualización
7
Artículos
Filtrado según
'
1FK7105-3BC71-1CG0
'
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
...
Certificado General Product Approval, CCC

China Compulsory Product Certificate 561-13-DFC

19/11/2021
ID: 93012735
(0)
Manual Motores síncronos SIMOTICS S-1FK7 G2

10/2021, Instrucciones de servicio, A5E50907562E AB, .

09/11/2021
ID: 109743519
(14)
Manual Reductor planetario para servomotores SIMOTICS S-1Fxx

09/2020, Instrucciones de servicio, A5E50494253E AA, .

23/11/2020
ID: 109783936
(1)
Certificado Declaration of Conformity, EC/EU-Declaration of Conformity, Fabricante

EC-Declaration of Conformity 664.20022.46

27/09/2019
ID: 109750216
(0)
Certificado Test Certificates, Declaration of the Compliance with the order, Fabricante

Declaration of compliance with the order „type 2.1“ 2.1

06/07/2018
ID: 92603789
(3)
Catálogo/Folleto Catálogo D 21.4: SINAMICS S120 y SIMOTICS

2017, Catálogo, E86060-K5521-A141-A1-7800

21/04/2017
ID: 109747019
(23)
Certificado China-RoHS, Fabricante

Statement to China-RoHS directive for Low-voltage products

22/08/2016
ID: 109738670
(0)
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
...
Hay disponibles 16 artículos en inglés.