1FL6022-2AF21-1MB1
(EAN: 4042948675380 / UPC: 887621925017)
SERVOMOTOR 1FL6;3AC 230V
SIMOTICS S-1FL6, tensión de alimentación 230 V 3 AC PN=0,05 kW; NN=3000 M0=0,16 Nm; MN=0,16 Nm, altura de eje 20 mm, encóder absoluto monovuelta 21 bits con chaveta Tolerancia N con freno de mantenimiento grado de protección IP65 con anillo estanco al aceite adecuado para accionamiento V90
  • Guardar filtro
  • Cargar filtro
  • Correo electrónico con actualización
3
Artículos
Filtrado según
'
1FL6022-2AF21-1MB1
'
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
...
Certificado Declaration of Conformity, EC/EU-Declaration of Conformity, Fabricante

EU Declaration of Conformity 664.20059.09

14/12/2021
ID: 109755244
(0)
Certificado Test Certificates, Declaration of the Compliance with the order, Fabricante

Declaration of compliance with the order „type 2.1“ 2.1

06/07/2018
ID: 92603789
(3)
Certificado China-RoHS, Fabricante

Statement to China-RoHS directive for Low-voltage products

22/08/2016
ID: 109738670
(0)
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
...
Hay disponibles 9 artículos en inglés.