×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Criteri di filtro per articoli
Tutti i prodotti
I miei prodotti
Albero dei prodotti
 
 
Annulla tutti i filtri
Prodotto
Cerca prodotto
Tipo di articolo
 
Data
Thumbnail
1FL6042-1AF61-2LA1
(UPC: 804766789236)
SERVOMOTOR 1FL6;3AC 400V
SIMOTICS S-1FL6 tensione di rete 3 AC 400 V PN=0,4 kW; NN=3000 1/min, M0=1,9 Nm; MN=1,27 Nm altezza d'asse 45 mm con connettore angolato ; trasduttore assoluto 20 bit 12 bit Multi-Turn con chiavetta, tolleranza N senza freno di stazionamento grado di protezione IP65 con anello di tenuta compatibile con i convertitori SINAMICS V70&V90
  • Salva filtro
  • Carica filtro
  • E-mail in caso di aggiornamento
3
Articoli
in caso di filtraggio per
'
1FL6042-1AF61-2LA1
'
 
Articoli per pagina: 20 50 100
...
1
...
Certificato Declaration of Conformity, EC/EU-Declaration of Conformity, Fabbricante

EU Declaration of Conformity 664.20059.08

21/09/2020
ID: 109755244
(0)
Certificato Test Certificates, Declaration of the Compliance with the order, Fabbricante

Declaration of compliance with the order „type 2.1“ 2.1

06/07/2018
ID: 92603789
(3)
Certificato China-RoHS, Fabbricante

Statement to China-RoHS directive for Low-voltage products

22/08/2016
ID: 109738670
(0)
 
Articoli per pagina: 20 50 100
...
1
...
Nella lingua inglese sono disponibili 11 articoli.
Cliccate qui per visualizzare questi articoli.
Sostegno per la statistica
Con questa funzione gli ID del risultato di ricerca saranno visualizzati secondo il numero desiderato (formato .txt)

Generare elenco
Copiare URL
Visualizzzare questa pagina nel nuovo design
Cockpit mySupport