1FL6061-1AC61-2LH1
(UPC: 804766789526)
SERVOMOTOR 1FL6;3AC 400V
SIMOTICS S-1FL6-1FL6 Tensión de empleo 400 V 3 AC PN=0,75 kW; NN=2000 1/min M0=4 Nm; MN=3,58 Nm Altura de eje 65 mm, con conector acodado; encóder absoluto 20 bits (12 bits multivuelta) Eje liso, tolerancia N con freno de mantenimiento Grado de protección IP65 con junta anular compatible con los convertidores SINAMICS V70 y V90
  • Guardar filtro
  • Cargar filtro
  • Correo electrónico con actualización
3
Artículos
Filtrado según
'
1FL6061-1AC61-2LH1
'
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
...
Certificado Declaration of Conformity, EC/EU-Declaration of Conformity, Fabricante

EU Declaration of Conformity 664.20059.09

14/12/2021
ID: 109755244
(0)
Certificado Test Certificates, Declaration of the Compliance with the order, Fabricante

Declaration of compliance with the order „type 2.1“ 2.1

06/07/2018
ID: 92603789
(3)
Certificado China-RoHS, Fabricante

Statement to China-RoHS directive for Low-voltage products

22/08/2016
ID: 109738670
(0)
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
...
Hay disponibles 11 artículos en inglés.