×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Alle Produkte
Meine Produkte
Produktbaum
 
 
Alle Filter aufheben
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
Thumbnail
1FN3050-2NB80-0FA1
(UPC: 887621154981)
PRIMAERTEIL, 510 N, 106 M/MIN
****Ersatzteil**** SIMOTICS L Primärteil; Komponente 3-Phasen- Synchronmotor; Dauerlastausprägung; Anschluss von Leistung und Signal getrennt; Leitungen fest montiert, Länge 0,5m; Leistung mit Stecker Größe 1; Signal mit Stecker Größe M17; FN=300N; Fmax=510N; Vmax FN=202m/min; Vmax Fmax=106m/min; In=2,8A; Imax=5,9A Bitte beachten Sie bei Ihrem Einsatz von Direktmotoren die nationalen und internationalen Lizenzbedingungen, damit keine Schutzrechtsverletzungen entstehen
  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
47
Beiträge
bei Filterung nach
'
1FN3050-2NB80-0FA1
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
...
Produktmitteilung SINAMICS G115D wandmontiert - Performance Verbesserungen für die Baugröße FSA und FSB

Mit Hardware-Ausgabestand 03 (FS 03) ist der wandmontierte Frequenzumrichter SINAMICS G115D in der Baugröße FSA jetzt bis zu einer maximalen Umgebungstemperatur von 55°C freigegeben, ebenso entfällt der bisher montierte Lüfter für Baugröße FSB in den Leistungen 2,2 und 3kW.

23.11.2021
ID: 109799911
(0)
Zertifikat allgemeine Produktzulassung, CCC

China Compulsory Product Certificate 562-13-DFC

19.11.2021
ID: 93013317
(1)
Zertifikat Konformitätserklärung, UL, UL

Certificate of Compliance, Report Reference E355661-20200927 UL-US-2018212-2 / UL-CA-2014572-2

16.11.2021
ID: 109804686
(0)
Zertifikat Konformitätserklärung, UL, UL

Certificate of Compliance, Report Reference E224314-20110502 E224314

16.11.2021
ID: 109804687
(0)
FAQ SINAMICS G115D und SINAMICS G120 (CU2x0D-2x): Kaskadierung und Projektierung der 24 Volt Spannungsversorgung (ungeschaltet und geschaltet) zwischen mehreren Umrichtern

Die 24 Volt Spannungsversorgung des SINAMICS G115D oder G120D kann zwischen mehreren SINAMICS G115D, G120D und weiteren Geräten wie z.B. SIRIUS M200D kaskadiert werden.

11.11.2021
ID: 26986267
(0)
Produktmitteilung Lieferfreigabe neuer Anschlussvarianten SINAMICS G115D motormontiert / wandmontiert

Hiermit werden neue Anschlussvarianten für SINAMICS G115D in den Ausführungen motormontiert und wandmontiert zur Lieferung freigegeben.

07.10.2021
ID: 109803285
(0)
Produktmitteilung Vertriebsfreigabe neuer Anschlussvarianten SINAMICS G115D motormontiert / wandmontiert

Hiermit werden neue Anschlussvarianten für SINAMICS G115D in den Ausführungen, motormontiert und wandmontiert, zum Vertrieb freigegeben.

21.09.2021
ID: 109799906
(1)
FAQ Wo finde ich Datenblätter, Maßblätter, CAD-Daten, 2/3-D Ansichten zu den SIMOTICS S, M, L, T Motoren?

24.01.2020
ID: 109773828
(6)
Zertifikat Konformitätserklärung, EG/EU-Konformitätsbescheinigung, Hersteller

EC-Declaration of Conformity 664.20043.04

11.11.2019
ID: 109765226
(0)
Produktmitteilung Re-Design Präzisionskühler SIMOTCS L-1FN3

Der Präzisionskühler für das SIMOTICS L-1FN3 Primärteil wurde überarbeitet und bringt neue verbesserte Eigenschaften mit sich.

15.10.2019
ID: 109769492
(1)
Produktmitteilung SINAMICS & Motoren für Motion Control SIMOTICS S/M/L/T: KTY84-130 Temperatursensor Abkündigung

Abkündigung Temperatursensor KTY84-130 / Rückwirkungen auf SIMOTICS Motoren der MC, Motorspindeln (Fa. Weiss) SINAMICS, SINUMERIK, SIMOTION

07.08.2019
ID: 109478106
(6)
Katalog/Broschüre Katalog NC 62: SINUMERIK 840 Ausrüstungen für Werkzeugmaschinen

Ausgabe: 2021 , Katalog, E86060-K4462-A101-A4

Für Produkte: 6FC5...-.....-....
26.11.2021
ID: 109746845
(12)
Produktmitteilung Technische Dokumentation SIMOTICS

Egal, welcher Anwendungsfall vorliegt, ob Sie im Bedienungsfall schnell online eine Hilfe zur aktuelle Maschinenmeldung suchen, sich in Ruhe in ein Produkt einarbeiten wollen oder sich Ihre individuelle Dokumentation zusammenstellen möchten: Bei uns finden Sie die richtigen aktuellen Ausgaben der Technischen Dokumentation elektronisch, auf Datenträger und gedruckt.

29.10.2018
ID: 108998034
(13)
Handbuch Linearmotoren SIMOTICS L-1FN3 für SINAMICS S120

10/2018, Projektierungshandbuch, -, 6SN1197-0AB86-0AP2

18.10.2018
ID: 109475768
(6)
Produktmitteilung Ankündigung zum Produktauslauf für SIMOTICS L-1FN3 mit Temperatursensor KTY84-130 erfolgt zum 01.10.2017

Wie bereits unter 109478106 bekannt gegeben, hat der Hersteller NXP den Temperatursensor KTY84- 130 abgekündigt und die Produktion dieses Temperatursensors eingestellt.

29.08.2018
ID: 109750581
(1)
Zertifikat Prüfbescheinigungen, Werksbescheinigungen, Hersteller

Werksbescheinigung 2.1 2.1

06.07.2018
ID: 92603789
(3)
Produktmitteilung SIMOTICS L-1FN3 - Neue Ersatzteilkits für Anschlusskastendeckel mit Dichtung

Durch eine konstruktive Änderung am Anschlusskasten werden die SIMOTICS L-1FN3 Motoren mit einer optimierten Abdichtung zwischen der Schnittstelle von Anschlusskastendeckel und Motorgehäuse ausgeliefert. Daraus ergeben sich zusätzliche Varianten für die Ersatzteilkits, bestehend aus Anschlusskastendeckel mit Dichtung.

18.04.2018
ID: 109757030
(0)
Produktmitteilung SIMOTICS L-1FN3 - Änderung von Einstellparameter für Umrichter

Mit Veröffentlichung der SINAMICS V5.1 und SINUMERIK V4.8 SP2 sind bei SIMOTICS L-1FN3 geänderte Daten zur Geschwindigkeit in der Umrichtereinstelldatenbank hinterlegt worden. Diese Änderung hat bei Betrieb an SINAMICS zur Folge, dass die Motoren ihre max. Leistungsgrenze ausschöpfen können und ermöglicht zudem den Betrieb bis zur max. Motorgeschwindigkeit.

13.03.2018
ID: 109756039
(0)
Katalog/Broschüre Katalog D 21.4 N: SINAMICS S120 und SIMOTICS

News 10/2017, Katalog, E86060-K5521-E141-A1

Für Produkte: 6SL3...-.....-....
08.11.2017
ID: 109751875
(3)
Zertifikat allgemeine Produktzulassung, UL, UL

Certificate of Compliance 20131111-E93429

05.05.2017
ID: 109747357
(0)
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
...
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit