×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Critères de filtrage pour les contributions
Arborescence du produit
 
 
Annuler tous les filtres
Produit
Chercher un produit
Type de contribution
 
Date
Thumbnail

1FN3300-1NC10-0BA3
PARTIE PRIMAIRE, 1470 N, 129 M/MIN
SIMOTICS L partie primaire; composant de moteur synchrone triphasé; version charge constante; couvercle préparé pour 2 presse-étoupes métriques; raccordement séparé de la puissance et du signal; avec FN=865N; Fmax=1470N; Vmax FN = 230m/min; Vmax Fmax=129m/min; In=8,1A; Imax=17,1A avec PTC120 et capteur de température Pt1000

  • Enregistrer le filtre
  • Charger le filtre
  • E-Mail pour mise à jour
6
Contributions
en cas de filtrage selon
'
1FN3300-1NC10-0BA3
'
 
Contributions par page : 20 50 100
...
1
...
 
Contributions par page : 20 50 100
...
1
...
Aide pour la statistique
Cette fonction permet de délivrer les identifiants des résultats de la recherche selon la quantité souhaitée (format .txt).

Générer une liste
Copier l'URL
Afficher cette page dans le nouveau design
Poste de commande mySupport