×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Критерии фильтрации сообщений
Дерево продукции
 
 
Снять все фильтры
Продукция
Искать продукцию
Тип сообщения
 
Дата
Thumbnail

1FN3450-2WA50-0AA3
PRIMARY SECTION, 5180 N, 30 M/MIN
SIMOTICS L primary section; Component 3-phase synchronous motor; Peak load version; Connection of power and signal in one cable; Cover prepared for a cable gland; FN=1930N; Fmax=5180N; Vmax FN=112 m/min; Vmax Fmax=30 m/min; In=8.6 A; Imax=25.3 A with PTC120 and Temperature sensor Pt1000

  • Сохранить фильтр
  • Загрузить фильтры
  • Эл. сообщение в случае обновления
10
Сообщения
с фильтрацией по
'
1FN3450-2WA50-0AA3
'
 
Сообщений на страницу: 20 50 100
...
1
...
 
Сообщений на страницу: 20 50 100
...
1
...
Поддержка статистики
Данная функция позволяет выдавать идентификаторы (ID) результата поиска согласно желаемому количеству (формат .txt)

Генерировать список
Копировать URL
Отобразить эту страницу в новом дизайне
Панель управления mySupport