×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
Thumbnail

1FN3900-4WB50-0BA1
PRIMARY SECTION, 20700 N, 88 M/MIN
SIMOTICS L 初级部件; 组件,三相 同步电机; 峰值负载表现; 适用于 2 个公制 螺纹接头的盖板已准备就绪; 分开功率和 信号的连接; FN=8100N;Fmax=20700N; Vmax FN=203m/min; Vmax Fmax=88m/min; In=60.6A;Imax = 170.3A 在使用 直流电机时 国内和国际相应的 许可证条款,以免 侵犯 专利权

  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
27
文档
根据...筛选
'
1FN3900-4WB50-0BA1
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
...
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
...
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit